ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Conector bus para trilho de fixação
2201813

tipo de montagem Montagem em trilho de fixação
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Conector bus para trilho de fixação, cor: cinza claro, corrente nominal: 8 A (Contatos em paralelo), tensão de teste (III/2): 125 V, número de polos: 5, família de artigos: TBUS5-18,8.., passo: 3,81 mm, montagem: Montagem em trilho de fixação, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas de montagem para eletrônica, 5 contatos paralelos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem com economia de espaço sob a caixa no trilho de fixação
Design de contato permite um encaixe simples dos módulos eletrônicos
Fonte de alimentação e comunicação sem cabeamento adicional
Contatos paralelos e seriais para transmissão eficiente de sinais e dados