HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016
-
Conector para placa de circuito impresso
1209687
Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: cinzento antracite, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 6, número de linhas: 2, número de polos: 6, quantidade de conexões: 6, família de artigos: HSCP-SP 1,5-.., passo: 3,45 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: HSC 1,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Cor dos contatos NF por mola: azul, vermelho, branco/azul, vermelho, branco
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conector de placas de circuito impresso |
Família de produtos | HSCP-SP 1,5-.. |
Formato | Padrão |
Número de pólos | 6 |
Passo | 3,45 mm |
Número de conexões | 6 |
Número de linhas | 2 |
Quantidade de potenciais | 6 |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 8 A |
Tensão UN | 160 V |
Resistência de contato | 2,1 mΩ |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 63 V |
Tensão de teste (III/3) | 2,5 kV |
Tensão de teste (III / 2) | 160 V |
Tensão de teste (III/2) | 2,5 kV |
Tensão de dimensionamento (II/2) | 160 V |
Tensão de teste (II/2) | 2,5 kV |
Tecnologia de conexão | |
Sistema de conectores | HSC 1,5 |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
Tipo de contato | Soquete |
Intertravamento | |
Tipo de travamento | sem |
Tipo de montagem | sem |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
Sentido de conexão Condutor/platina | 0 ° |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Pino calibrador a x b / diâmetro | 2,4 mm x 1,5 mm / - |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Indicações relativas aos terminais tubulares sem capa isolante | |
alicate de crimpagem recomendado | 1212034 CRIMPFOX 6 |
buchas aderentes sem colar isolante, de acordo com DIN 46228-1 | Bitola: 0,25 mm²; Comprimento: 8 mm ... 10 mm |
Bitola: 0,34 mm²; Comprimento: 8 mm ... 10 mm | |
Bitola: 0,5 mm²; Comprimento: 8 mm ... 10 mm | |
Bitola: 0,75 mm²; Comprimento: 8 mm ... 10 mm | |
Bitola: 1 mm²; Comprimento: 8 mm ... 10 mm | |
Bitola: 1,5 mm²; Comprimento: 10 mm | |
Indicações relativas aos terminais tubulares com capa isolante | |
alicate de crimpagem recomendado | 1212034 CRIMPFOX 6 |
buchas aderentes com colar isolante, de acordo com DIN 46228-4 | Bitola: 0,25 mm²; Comprimento: 8 mm ... 10 mm |
Bitola: 0,34 mm²; Comprimento: 8 mm ... 10 mm | |
Bitola: 0,5 mm²; Comprimento: 10 mm | |
Bitola: 0,75 mm²; Comprimento: 10 mm | |
Bitola: 1 mm²; Comprimento: 10 mm |
Dados de material - contato | |
Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material de contato | Liga de Cu |
Condições da superfície | estanhado galvanicamente |
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (Sn) |
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura) | Estanho (Sn) |
Dados de material - caixa | |
Cor (Caixa) | cinzento antracite (7016) |
Material isolante | PA |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dados de material - elemento de comutação | |
Material isolante | PBT |
Grupo de material isolante | IIIa |
CTI conforme IEC 60112 | 275 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Passo | 3,45 mm |
Largura [w] | 18,8 mm |
Altura [h] | 10,9 mm |
Comprimento [l] | 21,6 mm |
Instruções de processamento | |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classificação Temperatura Tc | 260 °C |
Ciclos de solda na refusão | 3 |
Instrução de montagem: | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
Indicação de segurança | |
Indicações de segurança | ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. |
• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. | |
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
• O artigo está previsto como conector encapsulado para a montagem em uma caixa. | |
• Opere o conector apenas em estado totalmente conectado. |
Conexão de condutores | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Múltiplas conexões e desconexões | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de tração | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexível / > 10 N | |
1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
1,5 mm² / flexível / > 40 N | |
Forças de encaixe e remoção | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Resultado | Aprovado no teste |
Número de ciclos | 25 |
Força de inserção por polo aprox. | 5 N |
Força de tração por polo aprox. | 4 N |
Resistência das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultado | Aprovado no teste |
Polarização e codificação | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultado | Aprovado no teste |
Inspeção visual | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultado | Aprovado no teste |
Inspeção dimensional | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de vida útil | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensão suportável de impulso ao nível do mar | 2,95 kV |
Resistência de passagem R1 | 2,1 mΩ |
Resistência de passagem R2 | 2,2 mΩ |
Ciclos de encaixe | 25 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 80 GΩ |
Teste climático | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Estresse por corrosão | 0,2 dm3 SO2 em 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Estresse por calor | 100 °C/168 h |
Tensão alternada suportável | 1,39 kV |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 105 °C (dependente da curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Teste térmico | Grupo de teste C | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Número de polos verificado | 6 |
Resistência de isolamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 0,4 TΩ |
Distâncias de isolamento e fuga | | |
Especificação de teste | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo de material isolante | I |
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensão de isolamento nominal (III/3) | 63 V |
Tensão de impulso nominal (III/3) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 1,6 mm |
Tensão de isolamento nominal (III/2) | 160 V |
Tensão de impulso nominal (III/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 1,6 mm |
Tensão de isolamento nominal (II/2) | 160 V |
Tensão de impulso nominal (II/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 1,6 mm |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Código | 1209687 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | ACHE |
Chave de produto | ACHECB |
GTIN | 4063151281441 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 3,8 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 3,8 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203619
-
CP-DMC 1,5 NAT - Peça de codificação 1790647
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Acessórios 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - Clipe de fixação 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Clipe de fixação 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Clipe de fixação 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Clipe de fixação 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Clipe de fixação 1037100
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Travamento 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Travamento 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Travamento 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Travamento 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Travamento 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Travamento 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Travamento 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Travamento 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Travamento 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Travamento 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Travamento 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - Travamento 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Travamento 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Travamento 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Travamento 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Travamento 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - Travamento 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Travamento 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Travamento 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Travamento 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Travamento 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Travamento 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Travamento 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Travamento 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - Travamento 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Travamento 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Travamento 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Travamento 1090351
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015 - Peça inferior da caixa 1248491
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Peça inferior da caixa 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Peça inferior da caixa 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1103440
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - Peça inferior da caixa 1149170
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 - Peça inferior da caixa 1103437
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Peça inferior da caixa 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 1018 - Peça inferior da caixa 1103435
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1103436
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Peça inferior da caixa 1158975
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Peça inferior da caixa 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Peça inferior da caixa 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Peça inferior da caixa 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 1018 - Peça inferior da caixa 1248492
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - Peça inferior da caixa 1248494
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Cobertura da caixa 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Cobertura da caixa 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Cobertura da caixa 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Cobertura da caixa 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Cobertura da caixa 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Cobertura da caixa 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Cobertura da caixa 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Cobertura da caixa 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Cobertura da caixa 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Cobertura da caixa 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Cobertura da caixa 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Cobertura da caixa 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Cobertura da caixa 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Cobertura da caixa 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Cobertura da caixa 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Cobertura da caixa 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Cobertura da caixa 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Cobertura da caixa 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Cobertura da caixa 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Cobertura da caixa 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Cobertura da caixa 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Cobertura da caixa 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Cobertura da caixa 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Cobertura da caixa 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Cobertura da caixa 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Cobertura da caixa 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Cobertura da caixa 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Cobertura da caixa 2202626
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Condutor luminoso 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Condutor luminoso 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Condutor luminoso 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Condutor luminoso 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Condutor luminoso 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Condutor luminoso 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Condutor luminoso 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Condutor luminoso 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Condutor luminoso 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Condutor luminoso 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Conector para placa de circuito impresso RJ45 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Conectores para placa de circuito impresso SPE 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Conectores para placa de circuito impresso USB 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores para placa de circuito impresso USB 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Conector para placa de circuito impresso coaxial 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Conector fêmea SMD blindado 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Conectores fêmea SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Conectores fêmea SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Conectores fêmea SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Conectores fêmea SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Conectores fêmea SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154016
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Display 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Display 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - Contato de terra funcional 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Trava de base 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Dissipador de calor 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Dissipador de calor 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Jogos de parafusos 1756991
-
HSC-LR SP - Mola 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tampa cega 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Tampa cega 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Tampa cega 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tampa cega 2203224
-
EMT (80X15,5)R - Plaqueta de encaixe 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Tampa de marcação 2202627
Suas vantagens
Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Conector macho frontal fácil de usar para altas densidades de contato
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP