HSC-LR 9U KIT 5015 - Travamento
2203851

Caixa para trilho de fixação, 9U, Sistema Lock and Release, largura: 16,1 mm, altura: 111,8 mm, profundidade: 8,8 mm, cor: azul (semelhante RAL 5015)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Montagem simples e sem ferramentas
Intertravamento Lock and Release colorido para operação intuitiva
Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade