ME-IO 18,8 C 10U 5015
-
Cobertura da caixa
1493573
Caixa para trilho de fixação, 10U, Cobertura de caixa, largura: 18,9 mm, altura: 109,8 mm, profundidade: 26 mm, cor: azul (semelhante RAL 5015)
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
| Tipo de caixa | Caixa para trilho de fixação |
| Série de caixas | ME-IO |
| Família de produtos | ME-IO 18,8 |
| Abertura para ventilação disponível | não |
| Largura | 18,9 mm |
| Altura | 109,8 mm |
| Profundidade | 26 mm |
| Cor (Parte superior da caixa) | azul (RAL 5015) |
| Material Parte superior da caixa | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| CTI conforme IEC 60112 | 600 |
| Condições da superfície | não tratado |
| Teste de vibração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleração | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Teste de fio incandescente | |
| Especificação de teste | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Período de exposição | 30 s |
| Resistência térmica/ensaio de pressão esférica | |
| Especificação de teste | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Duração do teste | 1 h |
| Força | 20 N |
| Resistência mecânica/tambor rotativo de queda | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altura de queda | 50 cm |
| Frequência | 50 |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | semisenoidal |
| Aceleração | 15g |
| Duração do choque | 11 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Especificação de teste | VDMA 24364:2018-05 |
| Grau de proteção (código IP) | |
| Especificação de teste | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condições ambientais | |
| Código IP máximo a ser alcançado | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 80 % |
| Tipo de montagem | Travamento com parte inferior da caixa |
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
| Tipo de embalagem | Caixa de cartão |
| Código | 1493573 |
| Unidades por embalagem | 12 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 504 Unidade |
| Chave comercial | ACHE |
| Chave de produto | ACHEBB |
| GTIN | 4063151941345 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8,46 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8,055 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Peça inferior da caixa 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Peça inferior da caixa 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1103440
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Peça inferior da caixa 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1103436
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Peça inferior da caixa 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Peça inferior da caixa 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Peça inferior da caixa 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Peça inferior da caixa 2202621
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Condutor luminoso 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Condutor luminoso 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Condutor luminoso 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Condutor luminoso 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Condutor luminoso 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Condutor luminoso 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Condutor luminoso 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Condutor luminoso 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Condutor luminoso 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Condutor luminoso 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Conectores para placa de circuito impresso RJ45 modulares 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Conectores para placa de circuito impresso SPE 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Conectores para placa de circuito impresso USB 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores para placa de circuito impresso USB 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Conector para placa de circuito impresso coaxial 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Conector fêmea SMD blindado 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Conectores fêmea SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Conectores fêmea SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Conectores fêmea SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Conectores fêmea SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Conectores fêmea SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154016
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203619
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1548074
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2201792
-
HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2201793
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Conector para placa de circuito impresso 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Conector para placa de circuito impresso 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2203604
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Conector para placa de circuito impresso 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Tampa cega 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Conector para placa de circuito impresso 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Conector para placa de circuito impresso 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Conector para placa de circuito impresso 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Conector para placa de circuito impresso 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Conector para placa de circuito impresso 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Tampa cega 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Conector para placa de circuito impresso 2203195
-
HSCP-CB 2U-7035 - Clipe de fixação 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Clipe de fixação 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Clipe de fixação 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Clipe de fixação 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Clipe de fixação 1037100
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Display 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Display 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - Contato de terra funcional 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Trava de base 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Dissipador de calor 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Dissipador de calor 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Jogos de parafusos 1756991
-
HSC-LR SP - Mola 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tampa cega 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Tampa cega 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Tampa cega 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tampa cega 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Peça de codificação 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Plaqueta de encaixe 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Tampa de marcação 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Acessórios 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Cobertura da caixa 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Cobertura da caixa 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Cobertura da caixa 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Cobertura da caixa 2202626
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2202549
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Conector bus para trilho de fixação 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Conector bus para trilho de fixação 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Conector bus para trilho de fixação 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1488806
Suas vantagens
Montagem sem ferramenta
Montagem sem ferramenta
Editável mecanicamente para a tecnologia de conexão específica do aplicativo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP