HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Conector para placa de circuito impresso
1064546

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: cinza claro, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 6, número de linhas: 2, número de polos: 6, quantidade de conexões: 6, família de artigos: HSCP-SP 1,5-.., passo: 3,45 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: HSC 1,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Cor dos contatos NF por mola: laranja, branco, azul/laranja, branco, azul

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Conector macho frontal fácil de usar para altas densidades de contato