ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - Peça inferior da caixa
1149170

Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, com fendas de ventilação, largura: 18,9 mm, altura: 120,6 mm, profundidade: 82,85 mm, cor: amarelo (semelhante RAL 1018), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 5 ou 8

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Montagem simples e sem ferramentas
Conectores bus para trilho de fixação opcionais para a comunicação simples entre módulos
Princípio Lock and Release para travamento automático e liberação intuitiva do plugue frontal
Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade
Utilização versátil: formato mais baixo para área da placa de circuito impresso superior
Mais flexibilidade: combinação com caixa de montagem para eletrônica da série ICS através de conector bus para trilho de fixação