ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Cobertura da caixa
2201804

Caixa para trilho de fixação, 6U, Cobertura de caixa, largura: 18,9 mm, altura: 65,8 mm, profundidade: 26 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Montagem sem ferramenta
Montagem sem ferramenta
Editável mecanicamente para a tecnologia de conexão específica do aplicativo
Tampa para frentes de dispositivo continuamente fechadas