Radioline é o novo sistema de rádio para instalações descentralizadas. Uma característica especial: com apenas um giro no seletor é possível atribuir facilmente entradas e saídas sem qualquer programação. Radioline transmite sinais E/S (modo E/S) ou dados seriais (modo serial) e, por isso, pode ser aplicado de modo versátil. Como alternativa, os sinais E/S também podem ser diretamente conectados aos controladores mediante o protocolo Modbus (modo PLC/Modbus-RTU).
Além disso, é possível criar diversas estruturas de rede: da ligação ponto a ponto simples até redes mistas complexas. Graças à mais recente tecnologia de rádio Trusted Wireless, o Radioline é a melhor opção para aplicação industrial.
RAD-868-IFS
-
Módulo sem fio
2904909
Radioline - Transceptor de rádio de 868 MHz com interface RS-232/485, expansível com módulos I/O, conexão de antena RSMA (fêmea), redes ponto a ponto, em estrela e mesh até 99 estações, alcance até 20 km (com vista desimpedida), utilização na Europa
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Aplicação | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Modo de operação | Dados E/S (Ajuste de fábrica, configuração mediante a roda serrilhada) |
| Dados seriais (Ativação e configuração mediante o software PSI-CONF) | |
| Modo PLC/Modbus RTU (Ativação e configuração mediante o software PSI-CONF) | |
| Modo dual PLC/Modbus RTU (Ativação e configuração mediante o software PSI-CONF) | |
| MTTF | 729 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 331 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 131 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão de isolamento nominal | 60 V (De acordo com a norma EN/IEC 60079-7) |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,56 W |
| Proteção contra surtos de transientes | sim |
| Limites de sistema | |
| Denominação | Módulo de rádio |
| Quantidade de participantes assessorados | ≤ 99 (por rede sem fio) |
| Quantidade de módulos de expansão possíveis | ≤ 32 (por módulo de rádio) |
| Limites de sistema | |
| Denominação | Rede sem fio |
| Quantidade de participantes assessorados | ≤ 99 (Módulos de expansão E/S por rede sem fio, interfaces seriais desativadas) |
| 0 (nenhuns módulos de expansão E/S disponíveis) | |
| ≤ 99 (Módulos de expansão E/S por rede sem fio, acesso a módulos de expansão mediante protocolo Modbus RTU) | |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Máximo consumo de energia | ≤ 65 mA (a 24 V DC, a 25 °C, stand alone) |
| ≤ 6 A (com 24 V DC, em caso de conector de bus para trilho de fixação DIN em plena carga) | |
| Digital | |
| Denominação saída | Saída de relé RF-Link |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tipo de contato de comutação | Contato reversível |
| Material de contato | PdRu, folheado a ouro |
| Tensão de comutação máxima | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente de comutação máxima | 500 mA |
| Vida útil operacional elétrica | 5x 105 ciclos de comutação com 0,5 A a 30 V DC |
| Analógico | |
| Denominação saída | Saída de tensão RSSI |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Sinal de saída tensão | 0 V ... 3 V |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
| Bitola do condutor AWG máx. | 14 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Rádio | |
| Alcance | ≤ 20 km (O alcance pode ficar claramente acima ou abaixo do limite e depende do ambiente, da tecnologia de antenas e do produto aplicado) |
| Serial: RS-232 | |
| Taxa de dados | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s |
| Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON |
| Tecnologia de conexão | 3 condutores |
| Comprimento de transmissão | ≤ 15 m |
| Serial: RS-485 | |
| Taxa de dados | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s |
| Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Comprimento de transmissão | ≤ 1200 m |
| Resistor de terminação | 390 Ω (comutável via chaves DIP) |
| 150 Ω (comutável via chaves DIP) | |
| 390 Ω (comutável via chaves DIP) | |
| Serial: Interface de configuração | |
| Tipo de conexão | S-Port (soquete) |
| Rádio | |
| Descrição da interface | Trusted Wireless |
| Sentido | bidirecional |
| Frequência | 868 MHz |
| Faixa de frequência | 869,4 MHz ... 869,65 MHz |
| Distância entre canais | 30 kHz (Dependente da estrutura da rede e da taxa de transmissão de dados) |
| Número de grupos de canal | 14 |
| Potência de transmissão mínima | 16 dBm |
| Potência de transmissão máxima | ≤ 27 dBm (500 mW, ajuste de fábrica, ajustável) |
| Índice de dados | 1,2 kbit/s (ajustável) |
| 9,6 kbit/s (Ajuste de fábrica, ajustável) | |
| 19,2 kbit/s (ajustável) | |
| 60 kbit/s (ajustável) | |
| 120 kbit/s (ajustável) | |
| Sensibilidade de recepção mínima | -122 dBm (1,2 kBit/s) |
| -114 dBm (9,6 kBit/s) | |
| -111 dBm (19,2 kBit/s) | |
| -104 dBm (60 kBit/s) | |
| -103 dBm (120 kBit/s) | |
| Tipo de conexão da antena | RSMA (fêmea) |
| Segurança | Codificação de dados de 128-Bit |
| Funções | |
| Certificações de rádio | Europa, demais países no E-Shop |
| Wireless | |
| Banda de frequência | 868 MHz |
| Padrão de rádio | Trusted Wireless |
| Indicação de estado | LED tensão de alimentação, PWR (verde) |
| LED verde (comunicação Bus, DAT) | |
| LED erro periférico, ERR (vermelho) | |
| LED 3 x verde, 1 x amarelo (gráfico de barras LED da qualidade de recepção, RSSI) | |
| LED verde (dados de recepção, RX) | |
| LED verde (dados de transmissão, TX) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 17,5 mm |
| Altura | 116 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor (Caixa) | cinza (RAL 7042) |
| Material (Caixa) | PA 6.6-FR |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C redução de carga; ver documentação técnica) |
| -40 °F ... 158 °F (>131 °F redução de carga; ver documentação técnica) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Altitude | 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 85 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 20 % ... 85 % |
| Choque | 16g, 11 ms |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | IBExU 15 ATEX B008 X |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx IBE 13.0019X |
| Licença de rádio Europa | |
| Observação | RED 2014/53/EU |
| Certificação de produtos de telecomunicações África do Sul, ICASA | |
| Observação | TA-2016/1836 |
| Certificação de produtos de telecomunicações Emirados Árabes Unidos, TRA | |
| Certificado | ER48068 |
| Certificação de produtos de telecomunicações Marrocos, ANRT | |
| Certificado | MR 15938 ANRT 2018 |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga de ar | ± 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga indireta | ± 6 kV |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 26 MHz ... 3 GHz (Grau de precisão de teste 3) |
| Intensidade de campo | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Sinal | ± 2 kV |
| Observação | Critério B |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (assimétrico) | |
| Sinal | ± 1 kV (assimétrico) |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | EN 55016-2-3 Classe A Campo de aplicação industrial |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| RED | |
| Designação padrão | SRD 25 ... 1000 MHz, parâmetros de rádio e métodos de medição, RED |
| Normas/disposições | EN 300220-1 |
| RED | |
| Designação padrão | SRD 25 ... 1000 MHz, requisitos de rádio harmonizados, RED |
| Normas/disposições | EN 300220-2 |
| RED | |
| Designação padrão | EMC para sistemas de rádio SRD, RED |
| Normas/disposições | EN 301489-3 |
| RED | |
| Designação padrão | Exposição pessoal HF, RED |
| Normas/disposições | EN/IEC 62311 |
| RED | |
| Designação padrão | Segurança de dispositivos para sistemas de rádio, RED |
| Normas/disposições | EN/IEC 62368-1 |
| EMC | |
| Designação padrão | EMC para sistemas de rádio, RED |
| Normas/disposições | EN 301489-1 |
| EMC | |
| Designação padrão | Imunidade a interferência EMC para ambientes industriais |
| Normas/disposições | EN/IEC 61000-6-2 |
| EMC | |
| Designação padrão | Emissões de interferência EMC para ambientes industriais |
| Normas/disposições | EN/IEC 61000-6-4 |
| Atmosfera potencialmente explosiva | |
| Designação padrão | Atmosfera potencialmente explosiva, requisitos básicos |
| Normas/disposições | EN/IEC 60079-0 |
| Atmosfera potencialmente explosiva | |
| Designação padrão | Atmosfera potencialmente explosiva, grau de proteção contra ignição N |
| Normas/disposições | EN/IEC 60079-15 |
| Atmosfera potencialmente explosiva | |
| Designação padrão | Atmosfera potencialmente explosiva, segurança aumentada |
| Normas/disposições | EN/IEC 60079-7 |
| RoHS | |
| Designação padrão | Documentação técnica sobre restrição de substâncias, RoHS |
| Normas/disposições | EN/IEC 63000 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | sobre trilhos padrão NS 35 conforme EN 60715 |
| Posição de montagem | opcional |
| Tipo de trilho de fixação utilizável | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 2904909 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC617 |
| Chave de produto | DNC617 |
| GTIN | 4046356899345 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 187,06 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 136,69 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | a68f9607-68f2-4121-9d68-c651fb4e21c3 |
Produtos compatíveis
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - Módulo sem fio 1091638
-
RAD-RS485-IFS - Módulo de comunicação 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - Módulo de expansão de I/O 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Módulo de expansão de I/O 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Módulo de expansão de I/O 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Módulo de expansão de I/O 2901539
-
RAD-DO8-IFS - Módulo de expansão de I/O 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Módulo de expansão de I/O 2901537
-
RAD-AO4-IFS - Módulo de expansão de I/O 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Módulo de expansão de I/O 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2713645
-
RAD-868-CONF-RF1 - Memória de configuração 2702197
-
RAD-MEMORY - Memória de configuração 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Cabo programável 2903447
-
SCC 10-NS35 - Borne para blindagem 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Conversor de interface 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Conversor de interface 1105707
-
AXC F 2152 - Controlador 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Módulo de comunicação 2688666
-
EEM-MA370-R - Dispositivo de medição 2907980
-
EEM-MA770-R - Dispositivo de medição 2907944
-
SCK-C-MODBUS - Módulo de monitoramento de conjunto fotovoltaico 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Módulo de monitoramento de conjunto fotovoltaico 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Dispositivo de proteção contra surtos 2906796
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antena 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
ANT-OMNI-868-01 - Antena 2702136
-
ANT-DIR-868-01 - Antena 2702137
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antena 5606614
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Cabo coaxial 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cabo coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cabo coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2803166
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barreira de antena 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Derivador de antena 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Fita de proteção climática 2903182
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Os dispositivos atendem aos requisitos de segurança cibernética da Diretriz de Equipamentos de Rádio (RED)?
Os requisitos do Ato Delegado 2022/30 da RED 2014/53/UE com relação ao Artigo 3.3 d,e,f não são aplicáveis ao produto.
Artigo 3.3, d: os dispositivos não têm acesso ativo à comunicação da rede. Eles não podem interromper a comunicação da rede nem ...
Ver mais
Os requisitos do Ato Delegado 2022/30 da RED 2014/53/UE com relação ao Artigo 3.3 d,e,f não são aplicáveis ao produto.
Artigo 3.3, d: os dispositivos não têm acesso ativo à comunicação da rede. Eles não podem interromper a comunicação da rede nem usar recursos indevidamente. Portanto, esse requisito não se aplica aos dispositivos.
Artigo 3.3, e: não aplicável aos dispositivos, pois nenhum dado pessoal é processado e a privacidade dos usuários finais não é afetada
Artigo 3.3, f: não aplicável, pois os dispositivos não são usados para transações financeiras