NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial
1340131

Cabo coaxial 50 Ω, comprimento: 1 m, N(m) - RSMA(m), diâmetro externo do cabo: 4,9 mm, frequência de transmissão: ≤ 7,25 GHz, atenuação típica: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,2 dB, 7,25 GHz 1,4 dB

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Garantia de futuro graças à utilização de materiais sem chumbo
Ideal para sinais WLAN, Bluetooth, LTE e 5G
A faixa de frequência até 7,25 GHz permite a utilização das faixas de frequência elevadas Wifi6 e 5G
A utilização do cabo LZSH resistente a UV permite a utilização em quase todas as aplicações da comunicação de campo industriais