ANT-OMNI-868-01
-
Antena
2702136
Antena omnidirecional para montagem em parede ou mastro, 868 MHz, ganho: 4 dBi, grau de proteção: IP67, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea), incl. suporte de montagem e braçadeiras para mastro, certificação ATEX e IECEx
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Tipo de produto | Antena |
| Escopo de fornecimento | Inclui suporte de montagem e braçadeiras para mastro |
| Característica de irradiação | Omnidirecional |
| Rendimento | 4 dBi |
| Ângulo de abertura vertical | 30 ° |
| Ângulo de abertura horizontal | 360 ° |
| Polarização | linear vertical |
| Banda de frequência | 868 MHz |
| Faixa de frequência | 868 MHz ... 870 MHz |
| Impedância | 50 Ω |
| Potência máxima | 15,00 W |
| Relação de ondas estacionárias VSWR no sistema de 50 Ohm | ≤ 2,00 |
| Tecnologia de conexão | |
| Tipo de conexão | N (fêmea) |
| Diâmetro externo | 30 mm ... 45 mm (Mastro) |
| Dados técnicos de segurança | |
| Tensão de entrada Ui | máx. 30 V |
| Corrente de entrada Ii | máx. 600 mA |
| Potência de entrada Pi | 0,79 W (Potência máxima de entrada de alta frequência, 29 dBm, Grupo IIC) |
| 1,38 W (Potência máxima de entrada de alta frequência, 31,4 dBm, Grupo IIB) | |
| 2,34 W (Potência máxima de entrada de alta frequência, 33,7 dBm, Grupo IIA) | |
| Indutância interna máx. Li | desprezível |
| Capacidade interna máx. Ci | desprezível |
| Altura | 620 mm |
| Diâmetro | 24 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 30 mm ... 45 mm (Mastro) |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Material (Radome) | PC (reforçada com fibra de vidro) |
| Material (Suporte) | PC (reforçada com fibra de vidro) |
| Material (Parafuso em U) | Aço inox V2A |
| Outras resistências | resistente à água do mar |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 110 kPa |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificado | IBExU14ATEX1116 X |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificado | IECEx IBE 14.0039X |
| Outras resistências | resistente à água do mar |
| Atmosfera potencialmente explosiva | |
| Designação padrão | Atmosfera potencialmente explosiva, requisitos básicos |
| Normas/disposições | EN 60079-0 |
| Atmosfera potencialmente explosiva | |
| Designação padrão | Atmosfera potencialmente explosiva, segurança intrínseca |
| Normas/disposições | EN 60079-11 |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Montagem em mastro | |
| Instrução de montagem | Área interna e externa |
| Código | 2702136 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC6A2 |
| Chave de produto | DNC6A2 |
| GTIN | 4046356995863 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 497 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 482 g |
| País de origem | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 960ecf91-e715-450a-9d9d-c76a8be12acc |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 4,9 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cabo coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barreira de antena 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cabo coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Fita de proteção climática 2903182
Suas vantagens
Ideal para aplicações estacionárias de 868 MHz
Para utilização em atmosferas potencialmente explosivas
Resistente a água do mar
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP