NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM
-
Cabo coaxial
1340129
Cabo coaxial 50 Ω, comprimento: 0,5 m, N(f) BH - RSMA(m), diâmetro externo do cabo: 2,8 mm, frequência de transmissão: ≤ 7,25 GHz, atenuação típica: 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Garantia de futuro graças à utilização de materiais sem chumbo
Ideal para sinais WLAN, Bluetooth, LTE e 5G
A faixa de frequência até 7,25 GHz permite a utilização das faixas de frequência elevadas Wifi6 e 5G
A utilização do cabo LZSH resistente a UV permite a utilização em quase todas as aplicações da comunicação de campo industriais