ANT-OMNI-0671-04
-
Antena
1830085
Antena omnidirecional multibanda com proteção contra vandalismo para montagem em quadro de comando, formato particularmente plano, banda de frequência: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 3 dBi ... 5 dBi, grau de proteção: IP67, resistência a choques: IK10, conexão: N (fêmea)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Ideal para aplicações de movimentos livres ou estacionárias em redes de telefonia móvel 2G/3G/4G/5G
Utilização universal graças a grande faixa de frequência
O formato particularmente plano o torna ideal para a montagem em quadros de comando
Caixa resistente a choques (IK10)
Garantia de futuro graças à utilização de materiais sem chumbo