ANT-DIR-868-01
-
Antena
2702137
Antena direcional para montagem em mastro ou parede, banda de frequência: 868 MHz, ganho: 3,5 dBi, polarizada circularmente, grau de proteção: IP67, resistência a choques: IK06, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea), incl. suporte de montagem e braçadeiras para mastro, certificação ATEX e IECEx
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Tipo de produto | Antena |
| Escopo de fornecimento | Inclui suporte de montagem e braçadeiras para mastro |
| Característica de irradiação | Direcionada |
| Rendimento | 3,5 dBi |
| Ângulo de abertura vertical | 90 ° |
| Ângulo de abertura horizontal | 135 ° |
| Polarização | sentido horário circular |
| Banda de frequência | 868 MHz |
| Faixa de frequência | 865 MHz ... 870 MHz |
| Impedância | 50 Ω |
| Potência máxima | 10,00 W |
| Relação de ondas estacionárias VSWR no sistema de 50 Ohm | ≤ 2,00 |
| Tecnologia de conexão | |
| Tipo de conexão | N (fêmea) |
| Diâmetro externo | 25 mm ... 85 mm (Mastro) |
| Dados técnicos de segurança | |
| Tensão de entrada Ui | máx. 30 V |
| Corrente de entrada Ii | máx. 600 mA |
| Potência de entrada Pi | 0,89 W (Potência máxima de entrada de alta frequência, 29,5 dBm, Grupo IIC) |
| 1,54 W (Potência máxima de entrada de alta frequência, 31,9 dBm, grupo IIB) | |
| 2,63 W (Potência máxima de entrada de alta frequência, 34,2 dBm, Grupo IIA) | |
| Indutância interna máx. Li | desprezível |
| Capacidade interna máx. Ci | desprezível |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 80 mm |
| Altura | 100 mm |
| Comprimento | 35 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 25 mm ... 85 mm (Mastro) |
| Cor | branco acinzentado (RAL 9002) |
| Material (Radome) | PC |
| Material (Suporte) | Aço inox V2A |
| Material (Braçadeira para mastro) | Aço inox V2A |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Outras resistências | resistente à água do mar |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Resistência ao choque | IK06 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Velocidade do vento | 220 km/h |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificado | IBExU14ATEX1116 X |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificado | IECEx IBE 14.0039X |
| Equipamentos eletrônicos sobre veículo sobre trilhos | |
| Impactos (Operação) | Conforme EN 50125-3, perfil deposição: "fora do trilho" |
| Vibração (funcionamento) | Conforme EN 50125-3, perfil deposição: "fora do trilho" |
| Outras resistências | resistente à água do mar |
| Atmosfera potencialmente explosiva | |
| Designação padrão | Atmosfera potencialmente explosiva, requisitos básicos |
| Normas/disposições | EN 60079-0 |
| Atmosfera potencialmente explosiva | |
| Designação padrão | Atmosfera potencialmente explosiva, segurança intrínseca |
| Normas/disposições | EN 60079-11 |
| Aplicações ferroviárias | |
| Designação padrão | Aplicações ferroviárias |
| Normas/disposições | EN 50155 |
| Aplicações ferroviárias | |
| Normas/disposições | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| Observação | Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Montagem em mastro | |
| Instrução de montagem | Área interna e externa |
| Código | 2702137 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC6A2 |
| Chave de produto | DNC6Z3 |
| GTIN | 4055626006512 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 502,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 519,2 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cabo coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barreira de antena 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cabo coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Derivador de antena 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Fita de proteção climática 2903182
Suas vantagens
Ideal para aplicações de movimentos livres ou estacionárias de 868 MHz
Para aplicações em ambiente reflexivo
Para utilização em atmosferas potencialmente explosivas
Resistente a água do mar
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP