RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N
-
Antena
5606614
Antena direcional 868 MHz/900 MHz, ganho: 12,15 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 56°/46°, grau de proteção: IP65, conexão: N (fêmea), incl. suporte de montagem e braçadeiras para mastro
Detalhes do produto
Nota sobre a aplicação | |
Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
Tipo de produto | Antena |
Rendimento | 12,15 dBi |
Ângulo de abertura vertical | 46 ° |
Ângulo de abertura horizontal | 56 ° |
Polarização | Linear vertical ou horizontal |
Banda de frequência | 900 MHz |
Faixa de frequência | 868 MHz ... 960 MHz |
Impedância | 50 Ω |
Potência máxima | 200,00 W |
Relação de ondas estacionárias VSWR no sistema de 50 Ohm | ≤ 1,50 |
Tecnologia de conexão | |
Tipo de conexão | N (fêmea) com cabo (0,6 m) |
Diâmetro externo | 32 mm ... 60 mm (Mastro) |
Dados técnicos de segurança | |
Potência de entrada Pi | ≤ 1 W (30 dB) |
Largura | 60,5 mm |
Altura | 172 mm |
Comprimento | 609,6 mm |
Medida externa | |
Diâmetro externo | 32 mm ... 60 mm (Mastro) |
Material | Alumínio |
V2A | |
V2A |
Extensão da linha | 0,60 m |
Cabo de conexão | sim |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
Velocidade do vento | 15,4321 km/h |
Tipo de montagem | Montagem em mastro |
Código | 5606614 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DNC6 |
Chave de produto | DNC6A3 |
Página de catálogo | Página 390 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356686419 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.208 g |
País de origem | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 06b83fe4-056e-4bb5-8090-886cd2b31d19 |
Produtos compatíveis
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cabo de antena 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cabo de antena 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cabo de antena 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cabo de antena 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cabo coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Derivador de antena 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Fita de proteção climática 2903182
Suas vantagens
Para conexões ponto-a-ponto
Para grandes distâncias
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP