Cabo adaptador de antena coaxial, N (macho) -> RSMA (macho), 50 Ω, 3,0 mc
Ilustração indica uma variantes do artigo
Cabo de antena - RAD-PIG-RSMA/N-3
2903266
Cabo de antena, diâmetro exterior: 5 mm, condutor interno: rígido, atenuação: 1,2 / 2,0 / 3,0 dB com 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, conexão: N (macho) -> RSMA (macho), comprimento do cabo: 3 m
Detalhes do produto
Suas vantagens
Atenuação reduzida
Resistente a UV
Para áreas exteriores