O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contato para crimp, série: HC-M-12, Pino, Girado, diâmetro de contato: 1,6 mm, bitola de conexão: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , material de contato: Liga de cobre