O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Inserto de contato, número de polos: 3+2+PE, tamanho: B10, contatos de potência: 3, contatos de controle: 2, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão para crimp, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2