HC-M-08-EMC-DSUB-M
-
Conector
1066082
Conector, número de polos: 8, contatos de potência: 0, contatos de controle: 8, Pino, Conexão para crimp, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, diâmetro externo de linha:3 mm ... 9,5 mm, aplicação: Dados/sinal
Detalhes do produto
| Geral | Solicitar os contatos de crimpagem com CUC-DSC-C1BAU-S/DSC... separadamente |
| Geral | Tomada do conector EMC blindada independente do potencial da tomada do conector industrial |
| Geral | Braçadeiras de aperto para a faixa 3 mm - 6 mm e 6 mm - 9,5 mm |
| Geral | utilizável no código: 1417374 HC-M-02-EMC-M |
| Tipo de produto | Inserto EMC modular |
| Série | HC-M-EMV |
| Aplicação | Dados/sinal |
| Número de pólos | 8 |
| Face de encaixe | 8 |
| Numeração do contato | 1 - 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Número de contatos de potência | 0 |
| Número de contatos de controle | 8 |
| Tipo de processamento do material do contato | Girado |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão nominal (III/3) | 48 V |
| Tensão de teste | 0,8 kV |
| Corrente nominal | 5 A |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5e |
| Tecnologia de conexão | |
| Tecnologia de conexão | Conexão para crimp |
| Conexão de condutores | |
| Perfil de conexão | 0,09 mm² ... 0,52 mm² |
| Perfil de conexão AWG | 28 ... 20 |
| Desenho de medidas |
|
| Altura | 15,5 mm |
| Comprimento | 46,2 mm |
| Valores característicos mecânicos | |
| Diâmetro de contato | 1 mm |
| Material Condutor externo | Liga de zinco |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Au |
| Material suporte do contato | PC |
| Diâmetro externo de linha | 3 mm ... 9,5 mm |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Instrução de montagem | Para a montagem/desmontagem dos contatos, o porta-contatos redondo pode ser dividido no meio. Desmontagem do conector do módulo de plástico com a ferramenta com o código: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Código | 1066082 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7ACB |
| Chave de produto | AF7ACB |
| GTIN | 4055626728889 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 31,976 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 31,976 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 6,273 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificação 1636127
-
HC-M-02-EMC-M - Módulo de contato fêmea/macho 1417374
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Contato para crimp D-SUB 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Contato para crimp D-SUB 1418786
-
HC-M-B06-MFH-B - Moldura de suporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Moldura de suporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Moldura de suporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Moldura de suporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Moldura de suporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Moldura de suporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Moldura de suporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Moldura de suporte de módulos 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-F - Conector 1066080
-
CRIMPFOX-TC MP - Alicate de crimpagem com indicação digital 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Ferramenta de desmontagem 1678635
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP