O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Prensa-cabos, material da conexão roscada: Aço inox 316L, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 11,1 mm ... 20 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M25 x 1,5, cor: prata