O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Tomadas com trava D7, com trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, material capa de proteção: PA, saídas de cabos: 1, reto, 1x M20, altura: 60,5 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, Padrão, para elementos de soquete