Conectores industriais

Conectores industriais

Os conectores industriais da série HEAVYCON complete protegem suas interfaces e garantem uma transmissão segura de energia, dados e sinais mesmo com as condições mais difíceis. Os conectores industriais são resistentes à sujeira, água, vibrações e altas cargas mecânicas. Os conectores industriais são estanques até o grau de proteção IP69K.

Go to Product Detail Page for item 1411328
HC-STA-B16-BFDC-ELC-AL - Caixa
HC-STA-B16-BFDC-ELC-AL - Caixa
1411328

Caixa de montagem exterior B16, para trava dupla, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, material capa de proteção: PC, altura: 30,5 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, Padrão, com vedação plana

Suas vantagens

  • Sempre a conexão certa para os seus requisitos graças a três séries diferentes
  • Encaixe compatível: as caixas e os insertos de contato são de montagem e encaixe compatíveis com as soluções dos fabricantes conhecidos
  • Combinar de modo flexível: tecnologias de conexão variáveis em insertos de contato e adaptadores de bornes
  • Interface personalizada e compacta: combinação de insertos de contato modulares para sinais, dados, potência e pneumática em um conector
  • Proteção contra interferências eletromagnéticas: as caixas metálicas estão preparadas para EMC graças a superfícies e vedações condutoras.
Conectores industriais da série HEAVYCON

Configurador para conectores industriais

O configurador HEAVYCON ajuda você, da melhor forma, a construir seu conector individual. Configure seu conector em apenas alguns passos e sem erros graças a menus de filtro simples, ilustrações de produtos em 2D e 3D e à interface de usuário intuitiva. Você pode exportar e enviar a lista de artigos ou encomendar sua solução.

Novos produtos

Módulo de inserto de contato para aplicações de alta corrente
Conectores para centros de dados HEAVYCON
Conector de cabo plugável HEAVYCON CME
Módulo de insertos de contato com função para conectores industriais
Módulo de inserção de contato com função para conectores industriais
Insertos de contato para tarefas de teste em sistemas de dispositivos de chaveamento de média tensão
Módulo de inserto de contato para aplicações de alta corrente
Insertos de contato modulares para transmissão de dados
Prensa-cabos múltiplos para conectores para serviços industriais HEAVYCON EVO
Insertos de contato para conectores HEAVYCON D7

Módulos de insertos de contato de potência HEAVYCON

Cabeamento individual de aplicações de alta corrente

Com os módulos de insertos de contato para conectores industriais HEAVYCON, é possível transmitir de forma confiável correntes de até 300 A. A combinação com outros módulos para transmissão de sinal, dados e potência em uma caixa permite criar sua própria interface personalizada.

Características principais

  • Módulos com conexão por crimpagem de até 95 mm²
  • Módulos com conexão push-in até 16 mm²
  • Adequado para todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Tensão e corrente de dimensionamento: até 1.000 V e 300 A
  • Faixa de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Travamento e destravamento inovadores dos contatos de crimpagem sem ferramenta
  • Interface modular altamente compacta através da combinação de diversos meios de transmissão em uma caixa
  • Cabeamento rápido e seguro, mesmo em espaços confinados ou quando instalada
  • Conexão simples e sem ferramenta de condutores de até 16 mm² com Push-in Technology
  • Encaixe compatível com o padrão do mercado

Conectores para centros de dados HEAVYCON

Potentes, compactos e energeticamente eficientes

Os conectores industriais HEAVYCON para centros de dados otimizam a distribuição de energia da PDU para o rack de IT. Os conectores industriais compactos oferecem transmissão de energia robusta de até 70 A. As resistências de contato mais baixas reduzem as necessidades de energia e a formação de calor.

Características principais

  • Corrente/tensão de dimensionamento: 70 A/690 V
  • Número de polos: 4 + PE
  • Bitola de condutor: 6 mm² ... 25 mm²/10 AWG ... 4 AWG
  • Conexão por crimpagem
  • Montagem com travamento Click-in
  • Prensa-cabos M32 ou M50 integrado, com ou sem alívio de tração
  • Grau de proteção: IP66

Suas vantagens

  • Cabeamento com economia de espaço graças a formato compacto
  • Tempo de instalação curto graças a instalação simples e sem ferramenta, com travamento Click-in
  • Reduzir custos de peças com insertos de contato de polos fixos
  • Transmissão de potência ideal e economia de energia de até 60% graças à menor resistência de contato dos contatos de crimpagem
  • Redução da necessidade de refrigeração devido à menor formação de calor

Conector de cabo plugável

Cabeamento simples no quadro de comando

Os conectores de cabo plugáveis HEAVYCON CME oferecem maior eficiência no cabeamento do quadro de comando. Faça o cabeamento de até 108 condutores diretamente no conector de cabo durante a produção de réguas de bornes. Conecte convenientemente os chicotes de cabos no quadro de comando, simplesmente conectando-os.

Características principais

  • Número de polos 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Conexão por crimpagem
  • Conexão protegida graças ao elemento de travamento
  • Orientação de contato segura devido ao tapete do funil

Suas vantagens

  • Grande economia de tempo e de custos, pois as réguas de bornes são cabeadas diretamente no conector durante a produção
  • Substituição rápida das réguas de bornes simplesmente afrouxando os conectores de cabo
  • Prevenção de desconexão acidental graças ao elemento de travamento
  • Evitar erros de contato, mesmo com a inserção em ângulo, centrando firmemente os contatos com tapetes do funil

Módulos de insertos de contato com função

Jumpeamento, corte aberto e fixação no campo

Os insertos de contato modulares com canal funcional e zona de isolamento para os conectores industriais HEAVYCON oferecem um alto grau de flexibilidade. Traga a função do quadro de comando para o campo e realize o jumper de potencial ou a proteção da energia diretamente na aplicação.

Características principais

  • Zona de desconexão multifuncional
  • Canal funcional duplo
  • Tecnologia de conexão push-in
  • 5 polos
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Adequado para todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Economize espaço e reduza o cabeamento com superestruturas descentralizadas
  • Encaminhamento simples de energia e fusão de fios diretamente no campo
  • Mais flexibilidade: a zona de desconexão para conectores de fusível, conectores de componentes e de plugues de isolação
  • Conexão de condutores rápida, sem ferramentas com Push-in Technology
  • Interface individual devido à combinação de diversos meios de transmissão em um conector

Base de montagem com rosca de aparafusamento

Montagem simples e rápida

As bases de montagem HEAVYCON D7 com rosca de aparafusamento economizam um tempo significativo durante a montagem. Eles são convenientemente fixados em aberturas de painéis redondas com uma contraporca M25 ou M32 ou aparafusados em motores e dispositivos com uma rosca correspondente.

Características principais

  • Caixa de plástico e alumínio fundido sob pressão
  • Interface plugável
  • Para aberturas de painel M25 ou M32
  • Tamanho D7
  • Versão reta e com ângulo
  • Grau de proteção IP66, IP67
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Economia significativa de tempo graças à montagem simples e conveniente na abertura de painel redondo
  • A alternativa plugável aos prensa-cabos existentes oferece mais flexibilidade para o cabeamento e a manutenção
  • Cabeamento com economia de espaço em espaços confinados graças ao formato compacto
  • Proteção IP e EMC otimizada garante o funcionamento confiável e seguro de seu sistema

Insertos de contato para conectores industriais

Teste confiável de transformadores de corrente

Os insertos de contato TSC HEAVYCON modulares e de polos fixos foram projetados para tarefas de medição e teste no campo da tecnologia de proteção para sistemas de dispositivos de chaveamento de média tensão. Eles são instalados diretamente no quadro de comando como uma conexão de curto ou longo prazo com alto grau de proteção IP.

Características principais

  • Variantes de polos fixos com tecnologia de conexão a parafuso
  • Variantes modulares com tecnologia de conexão push-in
  • Possibilidade de utilização em caixas de plástico e metal
  • Curto-circuito do transformador automático e antecipado

Suas vantagens

  • Teste confiável e de longo prazo do transformador de corrente graças a caixas para conectores robustas
  • Conexão de condutores simples e sem ferramentas com Push-in Technology
  • Máxima segurança graças ao curto-circuito automático e antecipado do transformador
  • Economia de espaço graças à combinação de diferentes mídias de transmissão em um conector
  • Utilização segura com altos requisitos de IP graças ao grau de proteção IP66, IP67 e IP69

Insertos de contato para conectores industriais

Cabeamento individual de aplicações de alta corrente

Com os módulos de inserto de contato para os conectores industriais HEAVYCON, é possível transmitir de forma confiável correntes de até 100 A. A combinação com outros módulos para transmissão de sinal, dados e potência em uma caixa permite criar sua própria interface personalizada.

Características principais

  • HC-M-01-PT com conexão push-in de até 16 mm²
  • HC-M-01-CT com conexão por crimpagem de 35 mm²
  • Adequado para todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Tensão e corrente de dimensionamento: 1.000 V a 100 A
  • Faixa de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Conexão simples e sem ferramenta de condutores de até 16 mm² com Push-in Technology
  • Interface modular altamente compacta através da combinação de diversos meios de transmissão em uma caixa
  • Cabeamento rápido e seguro, mesmo em espaços confinados ou quando instalada
  • Travamento e destravamento inovadores dos contatos de crimpagem sem ferramenta
  • Encaixe compatível com o padrão do mercado

Insertos de contato para conectores industriais

Transmissão de dados de alto desempenho

Os novos módulos de insertos de contato HEAVYCON oferecem mais opções para a transmissão confiável de dados em alta velocidade. As interfaces USB são integradas diretamente no conector com cabos patch. Os módulos MBit e GBit de alto desempenho suportam uma ampla gama de cabos.

Características principais

  • Ampla cobertura de diversos cabos patch USB
  • Possibilidade de utilização do módulo MBit com condutores de 4 ou 8 polos de 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Blindagem opcionalmente isolada ou com potencial PE
  • Adequados para todas as molduras de suporte de módulos
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Montagem simples com a inovadora moldura de suporte de módulos Snap-in
  • Compensação de tolerâncias otimizada graças às interfaces USB com mola
  • Módulos GBit que transmitem dados para aplicativos de alta velocidade de forma rápida e segura
  • Interface compacta individual devido à combinação de diversos meios de transmissão em uma caixa
  • Módulos e molduras compatíveis com o padrão do mercado

Prensa-cabos múltiplos para conectores para serviços industriais HEAVYCON EVO

Máxima flexibilidade no cabeamento

Com prensa-cabos múltiplos para conectores industriais HEAVYCON EVO, basta alimentar diferentes cabos em seu quadro de comando por meio de apenas uma interface plugável. A montagem variável e sem ferramenta economiza tempo e oferece um alto grau de flexibilidade.

Características principais

  • Compatível com caixas de plástico HEAVYCON EVO da série B
  • Possíveis faixas de fixação: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm e 10 mm … 15 mm
  • Material da conexão roscada: PA
  • Material da vedação do cabo: TPE SEBS
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +100 °C
  • Grau de proteção: IP65

Suas vantagens

  • Economize tempo e dinheiro: montagem simples e sem ferramenta do prensa-cabos
  • Mais flexibilidade: determine a direção da saída do cabo diretamente no local da instalação e adicione cabos de forma conveniente em uma data posterior
  • Fácil manuseio: diferentes linhas são empurradas sem esforço por membranas perfuradas
  • Uso seguro e confiável: alto grau de proteção devido à vedação do diafragma e retenção com abraçadeira

Insertos de contato para conectores HEAVYCON D7

Transmissão de sinais e potência compacta

Com o conector HEAVYCON D7, você pode transmitir sinais e potência mesmo em espaços confinados. Novos insertos push-in no número de polos 5(+PE) e insertos de contato de potência no número de polos 2(+PE) com até 40 A/830 V completam a linha de produtos.

Características principais

  • Q05-I-PT com conexão push-in também para o contato de condutor de proteção
  • Q02-I-AT com conexão a parafuso axial com ampla faixa de bitola
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Adequado para caixas da série D7 (plástico ou metal)
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Conexão fácil sem ferramenta com Push-in Technology
  • Cabeamento rápido e seguro, mesmo em espaços confinados ou quando instalada
  • Codificação rápida e econômica com perfis de plástico
  • Encaixe compatível com o padrão do mercado

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

O conector industrial certo para qualquer aplicação


HEAVYCON complete Encaixe compatível, combinação flexível

O programa de produtos HEAVYCON complete permite combinar praticamente qualquer conector – perfeitamente ajustado à respectiva área de aplicação, à necessidade de espaço e ao esforço de montagem. O abrangente programa para conectores industriais inclui caixas metálicas e de plástico, insertos de contato, prensa-cabos e diversos acessórios.

E-PAPER Conectores industriais
Resumo do portfólio completo

Nosso portfólio de conectores industriais: quer seja com versatilidade comprovada, genialmente flexível ou robustez sem compromissos, oferecemos a solução certa para todas as aplicações.

ABRIR E-PAPER
Conectores industriais para todas as aplicações

Caixa para conectores industriais


Caixa de conector de encaixe

Caixa de conector HEAVYCON Flexibilidade total

Com as caixas de conectores de nossas três séries e os insertos de contato adequados, você cria sempre a conexão certa. Todas as séries de caixas se adaptam às aberturas de painel padrão. As caixas STANDARD e EVO necessitam de uma base de montagem, enquanto as caixas ADVANCE são montadas diretamente na parede. Todas as caixas das séries STANDARD e EVO podem ser combinadas livremente e são compatíveis com as caixas de alumínio dos fabricantes conhecidos. Isso significa que todos os componentes podem ser combinados, modificados ou substituídos de forma flexível.

Conectores industriais com travamento em arco

HEAVYCON STANDARD Comprovadamente versáteis

As caixas HEAVYCON STANDARD se destacam por uma vasta gama de caixas robustas em alumínio fundido sob pressão e plástico com diferentes sentidos de saída de cabo e intertravamentos. Seja na conexão clássica do quadro de comando, no espaço limitado ou no formato compacto, os três tamanhos diferentes B, D e COM oferecem a interface certa para cada aplicação. Combine as carcaças, conforme necessário, com bases de montagem, caixas de base ou caixas para acoplamento.

Conectores industriais em diferentes cores Tão individual como sua aplicação

Configure seu conector industrial individual. Você também obtém nossas caixas HEAVYCON STANDARD com revestimento por pulverização colorido e resistente. Escolha entre uma abrangente gama de cores a mais adequada para sua empresa ou sua aplicação e encomende com toda a comodidade a partir do tamanho de lote 1.

Caixas HEAVYCON STANDARD série B

Travamento em arco de conectores industriais
Os mais diversos sentidos de saída de conectores industriais
Caixas extra grandes para conectores industriais
Variantes de conectores industriais com mais espaço de cabeamento
Combinação livre de carcaças
Proteção EMC dos conectores industriais HEAVYCON STANDARD
Travamento em arco de conectores industriais

O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.

Os mais diversos sentidos de saída de conectores industriais

Disponibilizamos carcaças com saída de cabo reta ou lateral para os tamanhos de rosca métricos e Pg.

Caixas extra grandes para conectores industriais

As caixas de conectores extra grandes nos tamanhos B32 e B48 suportam dois insertos de contato de polos fixos um ao lado do outro. Dessa forma, são especialmente adequadas para cabos de alimentação multipolos.

Variantes de conectores industriais com mais espaço de cabeamento

As carcaças e caixas de base altas com saídas de cabo até M50 oferecem mais espaço para o cabeamento de grandes diâmetros do cabo e feixes de cabos. São ideais para aplicações com insertos de contato modulares.

Combinação livre de carcaças

Combine as carcaças em função das necessidades com uma base de montagem, caixa para acoplamento ou caixa de base, bem como com insertos de contato modulares ou de polos fixos.

Proteção EMC dos conectores industriais HEAVYCON STANDARD

As superfícies e vedações das caixas possuem condutividade elétrica. Combinadas com prensa-cabos blindados, elas oferecem uma proteção EMC confiável.

Caixa HEAVYCON STANDARD tamanho D

Caixas HEAVYCON D7 com economia de espaço
HEAVYCON D7 com rosca de aparafusamento
Montagem na parede de HEAVYCON D7
Caixa D7 com respingos de água
HEAVYCON D7 com inserto de contato RJ45
Caixas HEAVYCON estreitas
Caixas HEAVYCON D7 com economia de espaço

Com os conectores industriais HEAVYCON STANDARD D7, você transmite potência, sinais e dados, até mesmo em espaços reduzidos. Você pode escolher entre caixas metálicas resistentes à corrosão ou caixas de plástico com prensa-cabos moldado por injeção.

HEAVYCON D7 com rosca de aparafusamento

As bases de montagem HEAVYCON D7 com rosca de aparafusamento economizam um tempo significativo durante a montagem. Eles são convenientemente fixados em aberturas de painéis redondas com uma contraporca M25 ou M32 ou aparafusados em motores e dispositivos com uma rosca correspondente.

Montagem na parede de HEAVYCON D7

Dependendo do requisito, você monta a base de montagem D7 de forma fácil na parede com dois ou quatro parafusos.

Caixa D7 com respingos de água

As caixas D7 robustas são de forma confiável resistentes à corrosão e oferecem uma ótima proteção contra pó e água. A conexão resiste a influências ambientais adversas e é estanque até ao grau de proteção IP67. Isto permite a utilização segura em aplicações outdoor.

HEAVYCON D7 com inserto de contato RJ45

Com os insertos de contato RJ45 para caixas D7 você cria sua interface compacta e robusta e transmite dados de forma segura e confiável, alta velocidade até 10 GBit/s. Através da pré-seleção qualificada dos componentes, os conjuntos de conectores RJ45 garantem o cabeamento rápido e seguro de sua aplicação. A vedação com fendas na conexão a parafuso da caixa permite adicionalmente a entrada fácil de cabos pré-montados.

Caixas HEAVYCON estreitas

As caixas STANDARD nos tamanhos D15, D25 e D50 protegem suas interfaces mesmo em formato especialmente estreito. Os insertos de contato adequados, também com conexão push-in, garantem uma instalação rápida.

Caixa HEAVYCON STANDARD tamanho COM

Caixas HEAVYCON COM
Conexão PE inovadora
Motor com conectores HEAVYCON COM
Caixas HEAVYCON COM

O formato compacto da caixa HEAVYCON COM permite o cabeamento fácil e confiável de montagens descentralizadas na tecnologia de automação. Seja de plástico ou de alumínio fundido sob pressão de alta qualidade, com saída de cabo reta ou lateral, as caixas COM são extremamente robustas e confiáveis.

Conexão PE inovadora

O inovador conceito de aterramento garante mais segurança com conexão PE avançada fora do inserto de contato.

Motor com conectores HEAVYCON COM

Proteção contra falhas eletromagnéticas: as caixas metálicas estão preparadas para EMC graças a superfícies e vedações condutivas.

Conectores industriais com prensa-cabos flexível montável

HEAVYCON EVO Genialmente flexível

Aposte agora no HEAVYCON EVO e economize custos de material e estoque. O prensa-cabos de montagem flexível com fecho baioneta substitui até oito carcaças convencionais. A saída inclinada permite uma
Utilização confortável dos dois sentidos de saída.

Caixas HEAVYCON EVO

Saída de cabo HEAVYCON EVO
Redução de variantes com HEAVYCON EVO
Prensa-cabos múltiplos para HEAVYCON EVO
Caixas Twin HEAVYCON EVO
Caixas EVO dos tamanhos D15
Caixas M1 HEAVYCON EVO
Saída de cabo HEAVYCON EVO

Graças ao fecho baioneta flexível, você pode definir o sentido de saída de cabo no local e voltar a alterar posteriormente. Você pode escolher entre saída reta e lateral.

Redução de variantes com HEAVYCON EVO

As caixas HEAVYCON EVO reduzem a diversidade de variantes e, assim, seus custos de estoque em até 70 %. Com somente uma caixa e quatro prensa-cabos, você implementa soluções para todos os casos de aplicação.

Prensa-cabos múltiplos para HEAVYCON EVO

Com prensa-cabos múltiplos para HEAVYCON EVO, você passa diferentes cabos de forma conveniente e confiável em seu quadro de comando por meio de uma interface plugável. Os cabos são empurrados de forma simples por meio de membranas perfuradas. O grau de proteção IP65 é garantido por uma vedação de membrana e a capacidade de retenção com abraçadeiras.

Ir para os prensa-cabos múltiplos para HEAVYCON EVO
Caixas Twin HEAVYCON EVO

As novas caixas EVO TWIN dispõem de duas saídas de cabo flexíveis em uma caixa de plástico e oferecem, assim, espaço para diversos condutores.

Caixas EVO dos tamanhos D15

As caixas EVO dos tamanhos D15 e D25 são especialmente estreitas e protegem suas interfaces mesmo em espaços exíguos. Os insertos de contato adequados, também com conexão push-in, garantem uma instalação rápida.

Caixas M1 HEAVYCON EVO

As caixas de módulo individual M1 em plástico incluem um inserto de contato modular e um módulo PE. Por isso, permitem uma interface extremamente compacta.

Conectores industriais com travamento parafusado

HEAVYCON ADVANCE Robustez sem concessão

Os conectores industriais HEAVYCON ADVANCE com travamento parafusado são adequados para ambientes especialmente agressivos, p. ex., no setor offshore, na indústria química ou ferroviária. As interfaces sensíveis são protegidas com segurança, mesmo contra influências EMC. Para a passagem de parede, a base de montagem usual é substituída por dois flanges de montagem, favorecendo os custos de montagem e material. Assim, a carcaça veda diretamente no painel do quadro de comando.

Caixas HEAVYCON ADVANCE

Conectores industriais HEAVYCON ADVANCE sem base de montagem
Potencial de economia de HEAVYCON ADVANCE
Travamento parafusado HEAVYCON ADVANCE
Variantes de caixa HEAVYCON ADVANCE
Configuração de conectores industriais HEAVYCON ADVANCE
Conectores industriais HEAVYCON ADVANCE sem base de montagem

No caso de HEAVYCON ADVANCE, você pode dispensar a base de montagem habitual do lado do dispositivo. Desse modo, as caixas são especialmente duradouras, robustas e economizam espaço.

Potencial de economia de HEAVYCON ADVANCE

Ao dispensar habituais bases de montagem, você economiza custos de montagem e material. Os formatos baixos das caixas metálicas e os prensa-cabos nas caixas em poliamida proporcionam um potencial de economia adicional.

Travamento parafusado HEAVYCON ADVANCE

Monte a carcaça ADVANCE com dois flanges de montagem e parafusos de travamento robustos em aço inoxidável diretamente na parede. Assim, você alcança um elevado grau de vedação e dificulta a abertura por pessoas não autorizadas.

Variantes de caixa HEAVYCON ADVANCE

HEAVYCON ADVANCE está disponível em versão de metal e plástico. As caixas outdoor revestidas por pulverização são adequadas para requisitos extremos.

Configuração de conectores industriais HEAVYCON ADVANCE

Combine as caixas ADVANCE conforme necessário com insertos de contato modulares ou com polos fixos.

Conectores industriais para a transição entre vagões

HEAVYCON HPR Conectores industriais para veículos sobre trilhos

A caixa HEAVYCON HPR está especificada para a utilização na tecnologia de transporte e tráfego. As carcaças, bases de montagem e caixas de base estão em conformidade com o padrão estabelecido para a transmissão segura de circuitos de sinal e potência nos veículos sobre trilhos. Graças a um revestimento especial em pó e a vedações resistentes a raios UV, podem suportar influências ambientais agressivas. O robusto travamento parafusado oferece resistência confiável a vibrações e choques, de acordo com a norma IEC 61373/EN 50155. A proteção confiável contra água e sujeira é garantida pelo grau de proteção IP68/IP69K.

Insertos de contato para conectores industriais


Insertos de contato HEAVYCON com polos fixos e modulares

Com número fixo de polos ou modular Transmissão de sinais, dados e potência confiável

Gostaria de transferir diferentes sinais por meio de uma interface ou encaixar condutores para formar rapidamente distribuidores de energia? A Phoenix Contact oferece insertos de contato adequados para conectores industriais para a transmissão de dados, sinais e potência. Nossos insertos de contato são compatíveis e podem ser combinados de forma flexível em todos os tamanhos comuns no mercado. Com HEAVYCON modular, você pode montar individualmente seu conector industrial com economia de espaço. Combine os módulos adequados a partir da nossa vasta oferta.

Insertos de contato HEAVYCON com travamento Click-in

Insertos de contato com travamento Click-in Instalação completa sem ferramenta

Pela primeira vez, os insertos push-in HEAVYCON com travamento Click-in permitem a instalação contínua e sem ferramenta de conectores industriais. Você não necessita de uma chave de fenda para a conexão de condutores e a montagem na caixa. Isso é único no mercado e garante a você um manuseio extremamente fácil e uma economia de tempo decisiva.

Insertos de contato HEAVYCON com polos fixos

HEAVYCON de polo fixo A tecnologia de conexão certa para cada aplicação

Com os nossos insertos de contato de polos fixos oferecemos a você uma interface universalmente compatível em todos os tamanhos comuns no mercado. Eles estão disponíveis em diferentes classes de potência e com variadas tecnologias de conexão. As tecnologias de conexão rápida, como conexão push-in ou auto-decapante QUICKON, permitem a conexão de condutores em poucos segundos e sem ferramenta.

Insertos de contato HEAVYCON com polos fixos

Insertos de contato com polos fixos para conectores industriais
Insertos de contato com conexão push-in
Adaptador PE para conectores industriais
Distribuição de potencial no conector industrial
Codificação de conectores industriais
Adaptadores de bornes economizadores de espaço
Insertos de contato com polos fixos para conectores industriais

  • Conexão push-in simples: graças à tecnologia de encaixe direto, os insertos de contato com conexão push-in oferecem um manuseio fácil, um tempo de conexão extremamente curto e uma conexão segura.
  • Conexão IDC rápida: economize até 60 % do tempo de cabeamento. Com
    a conexão auto-decapante QUICKON, você conecta condutores rígidos e flexíveis sem tratamento prévio.
  • Conexão por crimpagem compacta: os insertos de contato com conexão por crimpagem convencem pela reduzida necessidade de espaço dos pontos de conexão.
  • Conexão a parafuso universal: cumpra os mais elevados requisitos com a conexão a parafuso livre de manutenção. O contato dos condutores é impermeável a gases e permanente.

Insertos de contato com conexão push-in

Os insertos push-in multipolos permitem ligar facilmente até 46 contatos de sinal em um conector B24.

Adaptador PE para conectores industriais

Os adaptadores PE com conexão push-in para conectores industriais HEAVYCON permitem o cabeamento fácil do condutor de proteção. A instalação é realizada sem ferramenta e de forma confortável através de encaixe direto, mesmo a partir do interior do quadro de comando.

Distribuição de potencial no conector industrial

Os módulos TWIN com conexão de condutores dupla oferecem uma função de jumpeamento economizadora de espaço para a distribuição de potencial diretamente no conector.

Codificação de conectores industriais

Proteja conectores iguais e próximos contra trocas ou erros de encaixe. Ao contrário de métodos de codificação como pernos, pinos e soquetes de codificação, você simplesmente encaixa os perfis sintéticos nas ranhuras de codificação dos insertos de contato HEAVYCON e está pronto.

Adaptadores de bornes economizadores de espaço

Os adaptadores de bornes são a simbiose perfeita entre uma régua de bornes clássica e um inserto de contato. Monte os adaptadores de bornes em um painel do quadro de comando. Encaixe um conector pelo lado de fora. Os adaptadores de bornes estão disponíveis com conexão a parafuso e conexão push-in.

Insertos de contato modulares HEAVYCON

HEAVYCON modular Tudo em uma caixa

Com o HEAVYCON modular, você pode montar seu conector individual de forma individualizada. Através da combinação dos mais variados meios de transmissão em uma caixa cria facilmente sua interface altamente compacta. A ampla gama de produtos inclui insertos de contato para transmissão de energia, sinais e dados, bem como para aplicações pneumáticas.

Insertos de contato modulares HEAVYCON

HEAVYCON modular
Inserto de contato sendo encaixado em um quadro
Fácil de contatar com a conexão push-in
Inserto de contato modular para aplicações de alta corrente
Transferência de dados de alta velocidade com inserto de contato Gigabit
Inserto push-in para uma alta densidade de integração
HEAVYCON modular

Com HEAVYCON modular, você pode configurar individualmente seu conector economizador de espaço: oferecemos módulos para correntes até 200 A, tensões até 2500 V, transmissão de sinais até 25 polos, transferência de dados segura, assim como insertos para aplicações pneumáticas.

Inserto de contato sendo encaixado em um quadro

Monte cada combinação de módulos de forma rápida e sem ferramenta com a moldura Snap-in inovadora. Encaixar os insertos de contato – pronto. As molas laterais suportam os módulos e os mantêm de forma segura em sua posição.

Fácil de contatar com a conexão push-in

Encaixe direto sem ferramenta: os insertos de contato com conexão push-in oferecem uma conexão de condutores confortável e sem vibrações.

Inserto de contato modular para aplicações de alta corrente

Com os módulos de inserto de contato de alta corrente para os conectores industriais HEAVYCON, você transmite de forma confiável potências até 200 A e 1 000 V. O travamento e destravamento inovadores dos contatos de crimpagem é efetuado sem ferramenta.

Transferência de dados de alta velocidade com inserto de contato Gigabit

Transfira dados com rapidez e segurança: os módulos de inserção de contato de dados HEAVYCON oferecem mais opções para transferência de dados confiável e de alto desempenho. Os módulos MBit e GBit oferecem suporte a uma ampla gama de cabos e conceitos de blindagem. As interfaces USB são integradas diretamente no conector graças aos cabos patch.

Inserto push-in para uma alta densidade de integração

Graças ao compartimento de prensagem compacto, os insertos push-in modulares para conectores industriais HEAVYCON oferecem uma grande economia de espaço e alta densidade de integração. Os insertos multipolos oferecem espaço para 12 contatos por módulo ou, com nosso módulo Twin, também com dupla conexão de condutores. Assim você pode conectar até 72 contatos em um conector industrial.

Soluções para requisitos especiais


Conectores industriais para a transmissão de energia em centros de dados

Conectores industriais para a transmissão de energia em centros de dados Otimize seu cabeamento

A distribuição de energia potente e confiável é essencial para os centros de dados. No entanto, com a crescente densidade do cabeamento, a instalação simples e com economia de espaço também está se tornando cada vez mais importante. Na distribuição de energia em centros de dados, os conectores industriais estão substituindo cada vez mais os conectores CEE convencionais. Aqui, os conectores industriais HEAVYCON convencem com uma série de vantagens.

Módulo de insertos de contato HEAVYCON com função

Módulos de insertos de contato com função Jumpeamento, corte aberto e fixação no campo

As configurações descentralizadas economizam espaço no quadro de comando e reduzem o cabeamento. Os inovadores módulos de insertos de contato HEAVYCON MWF permitem transferir a funcionalidade do quadro de comando para o campo. A zona de isolamento multifuncional e o canal funcional duplo são as características centrais dos insertos de contato de cinco polos. A distribuição de potencial rápida e individual se torna possível por meio se jumpers. A zona de isolamento oferece o uso flexível de conectores de fusível e de componente, bem como de plugues de isolação. Isso permite implementar, p. ex., um encaminhamento simples de energia e a proteção de strings.

Quadros de encaixe HEAVYCON para sistemas de inserção

Quadro de encaixe para conectores modulares Encaixe cego

Os quadros de encaixe HEAVYCON oferecem a instalação e manutenção com economia de tempo dos sistemas de inserção. Os soquetes flutuantes e o pino guia de avanço dos quadros de encaixe permitem o contato cego e seguro de conectores em áreas sem visibilidade da interface. O quadro robusto é equipado com insertos de contato modulares. Através da combinação de diversos meios de transmissão em um quadro, você configura uma interface individual.

Luvas adaptadoras para conectores industriais

Luvas adaptadoras para conectores industriais Entrada de cabo fácil e plugável

As luvas adaptadoras HC-CES permitem você combinar as vantagens do sistema de inserção de cabos CES com as vantagens dos conectores industriais HEAVYCON. Introduza de forma fácil e com economia de tempo uma variedade de condutores multipolos e meios de transmissão através de apenas uma interface plugável em seu quadro de comando. Possibilidade de adicionar posteriormente cabos ou os substituir de modo confortável. As luvas adaptadoras são simplesmente montadas nas bases de montagem do tamanho B16 e B24. A vedação e alívio de tração seguros ocorrem através do sistema de entrada de cabos CES.

Conector de cabo plugável HEAVYCON CME

Conector de cabo plugável Cabeamento simples no quadro de comando

Os conectores de cabo plugáveis HEAVYCON CME oferecem maior eficiência no cabeamento do quadro de comando. Economize tempo e custos e faça o cabeamento de até 108 condutores diretamente no conector de cabo durante a produção de réguas de bornes. Conecte convenientemente os chicotes de cabos no quadro de comando, simplesmente conectando-os.