O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Inserto de contato, número de polos: 10+2+PE, tamanho: B24, contatos de potência: 10, contatos de controle: 2, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão Push-in, 690 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência