HC-STA-D15-HLFS-1TTM20-ELC-AL
-
Caixa
1424350
Carcaça D15, para trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, saídas de cabos: 1, reto, 1x M20, altura: 56 mm, conexão para cabos: sem, Padrão
Detalhes do produto
Geral | para contatos HC-D15, A10 |
Tipo de produto | Caixa com travamento em arco |
Tipo de caixa | Carcaça |
Família de produtos | HC-STA-D |
Aplicação | Padrão |
Formato | D15 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Tipo de conexão | 1x M20 |
Saída de cabo | reto |
Conexão Pg | sem |
Desenho de medidas |
|
Largura | 30 mm |
Altura | 56 mm |
Comprimento | 63,5 mm |
Material vedação | NBR, condutor |
Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
Material superfície da caixa | não revestido |
Dados mecânicos | |
Tipo de conexão | 1x M20 |
Tipo de travamento | Pino |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 |
IP67 | |
Resistência ao choque | IK08 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
Código | 1424350 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF7A |
Chave de produto | AF7APE |
GTIN | 4055626370866 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 95,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 95,3 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411189
-
G-INS-M20-M68N-SNES-S - Prensa-cabos 1424543
-
HC-M-D15-MF-HB - Moldura de suporte de módulos 1062122
-
HC-D15-HCWS-PL-BK - Tampa de proteção 1346521
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plaqueta de plástico 0830085
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plaqueta de plástico 0830989
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241061
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP