ME-IO 56,4 C 10U 7035 - Cobertura da caixa
2202662

Caixa para trilho de fixação, 10U, Cobertura de caixa, largura: 56,88 mm, altura: 109,8 mm, profundidade: 29,5 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Montagem sem ferramenta
Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade
Editável mecanicamente para a tecnologia de conexão específica do aplicativo