Produtos em metros, Anel de cabo, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, 8-condutores, cor do fio: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho, comprimento de cabo: Entrada livre (110,0 ... 500,0 m), Fornecimento em um carretel para cabos em até duas quantidades parciais (detalhes: ver Dados técnicos)
Cabos em metros para aplicações de cobre e condutores de fibra óptica
Graças a uma grande variedade de tipos dos nossos cabos em metros, diferentes aplicações podem ser implementadas. Configure o cabeamento de acordo com suas necessidades: em conjunto com os conectores e distribuidores montáveis da Phoenix Contact é possível criar facilmente comprimentos de cabo personalizados.
Cabo padrão para eletrodutos, aplicação: Caixas de distribuição, número de polos: 11, comprimento do cabo: 50 m
Cabo padrão para caixas de sensor/atuador, sem cabo PE, não blindado, material PUR/PVC, 6 pólos, 4 x 0,34 mm2 e 2 x 0,75 mm2, comprimento: 50 m
Produtos em metros, Anel de cabo, PUR/PVC, preto RAL 9005, 3-condutores, cor do fio: preto 1, preto 2, verde/amarelo, comprimento de cabo: Entrada livre (110,0 ... 500,0 m), Fornecimento em um carretel para cabos em até duas quantidades parciais (detalhes: ver Dados técnicos)
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), blindado, PE-X sem halogênio, preto RAL 9005, 4-condutores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), cor do fio: branco-azul, laranja-amarelo, comprimento de cabo: Entrada livre (0,5 ... 100 m)
Cabo Outdoor GOF, 2 condutores, cabo breakout total para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente aos raios UV , alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente
Produtos em metros, Anel de cabo, PVC, preto RAL 9005, 3-condutores, cor do fio: marrom, azul, preto, comprimento de cabo: Entrada livre (110,0 ... 500,0 m), Fornecimento em um carretel para cabos em até duas quantidades parciais (detalhes: ver Dados técnicos)
Cabo de fibra óptica, fibra de vidro multimodo 50/125 µm, OM2, comprimento: variável
Produtos em metros, Anel de cabo, PUR, preto acinzentado RAL 7021, 5-condutores, cor do fio: marrom, branco, azul, preto, cinza, comprimento de cabo: 100 m
Produtos em metros, Anel de cabo, blindado, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, 4-condutores, cor do fio: marrom, branco, azul, preto, comprimento de cabo: Entrada livre (110,0 ... 500,0 m), Fornecimento em um carretel para cabos em até duas quantidades parciais (detalhes: ver Dados técnicos)
Suas vantagens
- Encomenda flexível - fornecemos até mesmo comprimentos pequenos
- Fácil manuseio graças a bobinas próprias para cabos muito compridos
- Variável por existir o cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre em metros
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e bitolas com comprimentos individuais entre 0,2 e 1.000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogênio
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Com nossos conectores montáveis, você pode adaptar de forma flexível o comprimento dos cabos a seus requisitos.
Cabos de fibra óptica em metros
Os cabos e sistemas de conexão da Phoenix Contact oferecem soluções para diferentes áreas de aplicação, como automação industrial, centros de dados ou cabeamento em edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s