Produtos em metros, Cabo de dados, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), blindado, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, 8-condutores (4x2xAWG26/7; S/FTP), cor do fio: branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom, comprimento de cabo: 300 m
Cabos em metros para aplicações de cobre e condutores de fibra óptica
Graças a uma grande variedade de tipos dos nossos cabos em metros, diferentes aplicações podem ser implementadas. Configure o cabeamento de acordo com suas necessidades: em conjunto com os conectores e distribuidores montáveis da Phoenix Contact é possível criar facilmente comprimentos de cabo personalizados.
Cabo de fibra polimérica PROFINET, duplex 980 µm / 1000 µm, versão robusta para a disposição em instalações e máquinas estacionárias, em metros sem conector
Produtos em metros, Anel de cabo, PVC, preto RAL 9005, 5-condutores, cor do fio: marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo, comprimento de cabo: 100 m
Produtos em metros, Anel de cabo, blindado, PVC, preto RAL 9005, 4-condutores, cor do fio: marrom, branco, azul, preto, comprimento de cabo: 100 m
Produtos em metros, Cabo de Bus remoto, INTERBUS, blindado, PVC, verde RAL 6017, 6-condutores (3 x 2 x 0,22 mm2), cor do fio: marrom-amarelo, branco-marrom, cinza-rosa, disposição fixa
Produtos em metros, Anel de cabo, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, 3-condutores, cor do fio: marrom, azul, preto, comprimento de cabo: 100 m
Produtos em metros, Cabo de dados, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), blindado, FRNC sem halogênio, azul anil RAL 5021, 8-condutores (4x2xAWG23/1, S/FTP), cor do fio: branco-azul, branco-laranja, branco-verde, branco-marrom, comprimento de cabo: 100 m
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), blindado, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-condutores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), cor do fio: branco, amarelo, azul, laranja, comprimento de cabo: 100 m
Produtos em metros, Cabo de dados, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), blindado, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, 8-condutores (4x2xAWG24/1, SF/UTP), cor do fio: branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom, comprimento de cabo: 300 m
Produtos em metros, Cabo de dados, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), blindado, PVC (reforçado) resistente a raios UV, preto RAL 9005, 8-condutores (4x2xAWG26/7, SF/UTP), cor do fio: branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom, comprimento de cabo: 100 m
Suas vantagens
- Encomenda flexível - fornecemos até mesmo comprimentos pequenos
- Fácil manuseio graças a bobinas próprias para cabos muito compridos
- Variável por existir o cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre em metros
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e bitolas com comprimentos individuais entre 0,2 e 1.000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogênio
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Com nossos conectores montáveis, você pode adaptar de forma flexível o comprimento dos cabos a seus requisitos.
Cabos de fibra óptica em metros
Os cabos e sistemas de conexão da Phoenix Contact oferecem soluções para diferentes áreas de aplicação, como automação industrial, centros de dados ou cabeamento em edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s