Produtos em metros, Anel de cabo, PUR/PVC, preto RAL 9005, 3-condutores, cor do fio: preto 1, preto 2, verde/amarelo, comprimento de cabo: 100 m
Cabos em metros para aplicações de cobre e condutores de fibra óptica
Graças a uma grande variedade de tipos dos nossos cabos em metros, diferentes aplicações podem ser implementadas. Configure o cabeamento de acordo com suas necessidades: em conjunto com os conectores e distribuidores montáveis da Phoenix Contact é possível criar facilmente comprimentos de cabo personalizados.
Cabo PCF, duplex 200 µm / 230 µm, em metros sem conector, para a disposição em instalações e máquinas estacionárias
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), blindado, PUR sem halogênio, verde RAL 6018, 4-condutores (1x4xAWG22/19, S/TQ), cor do fio: branco, amarelo, azul, laranja, comprimento de cabo: 100 m
Cabo padrão para caixas de sensor/atuador, com cabo PE, não blindado, material PUR/PVC, 19 pólos, 16 x 0,50 mm2 e 3 x 1,00 mm2, comprimento: 200 m em bobina
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), blindado, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-condutores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), cor do fio: branco, amarelo, azul, laranja, comprimento de cabo: 1000 m
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), blindado, PVC, verde-amarelo RAL 6018, 4-condutores (1x4xAWG22/1, SF/TQ), cor do fio: branco, amarelo, azul, laranja
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), blindado, PUR sem halogênio, verde RAL 6018, 4-condutores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), cor do fio: branco, amarelo, azul, laranja, comprimento de cabo: 100 m
Cabo de fibra PCF PROFINET, duplex 200 µm / 230 µm, para a disposição em instalações e máquinas estacionárias, tipo B, revestimento exterior em PVC, em metros sem conector
Produtos em metros, Linha sistema Bus, PROFIBUS, blindado, PUR sem halogênio, violeta RAL 4001, 2-condutores (1x2xAWG24/19), cor do fio: vermelho, verde, comprimento de cabo: Entrada livre (0,5 ... 400 m)
Produtos em metros, Cabo de dados, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), blindado, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, 4-condutores (2x2xAWG26/7, SF/UTP), cor do fio: branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, comprimento de cabo: 100 m
Suas vantagens
- Encomenda flexível - fornecemos até mesmo comprimentos pequenos
- Fácil manuseio graças a bobinas próprias para cabos muito compridos
- Variável por existir o cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre em metros
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e bitolas com comprimentos individuais entre 0,2 e 1.000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogênio
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Com nossos conectores montáveis, você pode adaptar de forma flexível o comprimento dos cabos a seus requisitos.
Cabos de fibra óptica em metros
Os cabos e sistemas de conexão da Phoenix Contact oferecem soluções para diferentes áreas de aplicação, como automação industrial, centros de dados ou cabeamento em edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s