Cabos em metros

Cabos em metros para aplicações de cobre e condutores de fibra óptica

Graças a uma grande variedade de tipos dos nossos cabos em metros, diferentes aplicações podem ser implementadas. Configure o cabeamento de acordo com suas necessidades: em conjunto com os conectores e distribuidores montáveis da Phoenix Contact é possível criar facilmente comprimentos de cabo personalizados.

Go to Product Detail Page for item 1404174
SAC-6P-100,0-970 - Cabo de dados
SAC-6P-100,0-970 - Cabo de dados
1404174

Produtos em metros, Cabo de dados, VARAN CAT5 (100 MBit/s), blindado, SANTOPRENE sem halogênio/TPE sem halogênio, preto RAL 9005, 6-condutores (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), cor do fio: marrom, azul, branco/laranja, branco/verde, verde, laranja, comprimento de cabo: 100 m

Suas vantagens

  • Encomenda flexível - fornecemos até mesmo comprimentos pequenos
  • Fácil manuseio graças a bobinas próprias para cabos muito compridos
  • Variável por existir o cabo adequado para cada aplicação
Dois cabos de diferentes cores enrolados em forma de anel

Cabos de cobre em metros

Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e bitolas com comprimentos individuais entre 0,2 e 1.000 m.

  • Tipo de cabo PUR sem halogênio
  • Tipo de cabo PUR/PVC
  • Tipo de cabo PVC
  • Tipo de cabo PUR POWER

Com nossos conectores montáveis, você pode adaptar de forma flexível o comprimento dos cabos a seus requisitos.

Dois cabos de fibra óptica de diferentes cores enrolados em forma de anel

Cabos de fibra óptica em metros

Os cabos e sistemas de conexão da Phoenix Contact oferecem soluções para diferentes áreas de aplicação, como automação industrial, centros de dados ou cabeamento em edifícios.

  • Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s