Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), blindado, PVC sem halogênio, verde RAL 6018, 4-condutores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), cor do fio: Branco-azul, amarelo-verde, comprimento de cabo: 1000 m
Cabos em metros para aplicações de cobre e condutores de fibra óptica
Graças a uma grande variedade de tipos dos nossos cabos em metros, diferentes aplicações podem ser implementadas. Configure o cabeamento de acordo com suas necessidades: em conjunto com os conectores e distribuidores montáveis da Phoenix Contact é possível criar facilmente comprimentos de cabo personalizados.
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), blindado, PVC sem halogênio, verde RAL 6018, 4-condutores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), cor do fio: Branco-azul, amarelo-verde, comprimento de cabo: 500 m
Produtos em metros, Linha sistema Bus, PROFIBUS, blindado, PUR/PVC, azul, 2-condutores (1x2xAWG24/19), cor do fio: vermelho, verde, comprimento de cabo: 100 m
Produtos em metros, Anel de cabo, PVC, preto RAL 9005, 6-condutores, cor do fio: marrom, branco, verde, amarelo, cinza, rosa, comprimento de cabo: 100 m
Cabo Outdoor PCF, 2 condutores, cabo breakout total para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente aos raios UV , alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente
Cabo Outdoor GOF, 4 condutores, cabo breakout total para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente aos raios UV , alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente
Produtos em metros, Linha sistema Bus, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), blindado, PVC, preto, 2-condutores (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), cor do fio: vermelho, verde, comprimento de cabo: 500 m
Suas vantagens
- Encomenda flexível - fornecemos até mesmo comprimentos pequenos
- Fácil manuseio graças a bobinas próprias para cabos muito compridos
- Variável por existir o cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre em metros
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e bitolas com comprimentos individuais entre 0,2 e 1.000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogênio
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Com nossos conectores montáveis, você pode adaptar de forma flexível o comprimento dos cabos a seus requisitos.
Cabos de fibra óptica em metros
Os cabos e sistemas de conexão da Phoenix Contact oferecem soluções para diferentes áreas de aplicação, como automação industrial, centros de dados ou cabeamento em edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s