Produtos em metros, Linha sistema Bus, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, blindado, PVC, azul RAL 5015, 2-condutores (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), cor do fio: azul, laranja, Atmosfera potencialmente explosiva
Cabos em metros para aplicações de cobre e condutores de fibra óptica
Graças a uma grande variedade de tipos dos nossos cabos em metros, diferentes aplicações podem ser implementadas. Configure o cabeamento de acordo com suas necessidades: em conjunto com os conectores e distribuidores montáveis da Phoenix Contact é possível criar facilmente comprimentos de cabo personalizados.
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), blindado, PUR/FRNC, vermelho, 4-condutores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), cor do fio: branco, amarelo, azul, laranja, comprimento de cabo: 100 m
Cabo universal GOF, 24 fios, cabo de fibras soltas para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente a UV, alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente
Produtos em metros, Anel de cabo, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, 4-condutores, cor do fio: marrom, branco, azul, preto, comprimento de cabo: Entrada livre (110,0 ... 500,0 m), Fornecimento em um carretel para cabos em até duas quantidades parciais (detalhes: ver Dados técnicos)
Cabo de bus remoto, padrão, 3 x 2 x 0,22 mm2
Produtos em metros, Cabo de rede, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), blindado, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, 8-condutores (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), cor do fio: branco/laranja, laranja, branco/verde, verde, branco, azul, marrom, preto, comprimento de cabo: 100 m, Power with Ethernet (PWE)
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), blindado, PUR sem halogênio, verde RAL 6018, 4-condutores (1x4xAWG22/19, S/TQ), cor do fio: branco, amarelo, azul, laranja, comprimento de cabo: Entrada livre (110,0 ... 500,0 m), Fornecimento em um carretel para cabos em até duas quantidades parciais (detalhes: ver Dados técnicos)
Cabo de fibra de vidro, duplex 50/125 µm, em metros sem conector, para instalação externa
Produtos em metros, Anel de cabo, PVC, preto RAL 9005, 5-condutores, cor do fio: marrom, branco, azul, preto, verde/amarelo, comprimento de cabo: Entrada livre (110,0 ... 500,0 m), Fornecimento em um carretel para cabos em até duas quantidades parciais (detalhes: ver Dados técnicos)
Linha de sistema de bus, Ethernet, 4 condutores, blindada, PVC, revestimento externo azul, 2 x 2 x 0,14 mm2, bobina de cabo: 100 m
Suas vantagens
- Encomenda flexível - fornecemos até mesmo comprimentos pequenos
- Fácil manuseio graças a bobinas próprias para cabos muito compridos
- Variável por existir o cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre em metros
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e bitolas com comprimentos individuais entre 0,2 e 1.000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogênio
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Com nossos conectores montáveis, você pode adaptar de forma flexível o comprimento dos cabos a seus requisitos.
Cabos de fibra óptica em metros
Os cabos e sistemas de conexão da Phoenix Contact oferecem soluções para diferentes áreas de aplicação, como automação industrial, centros de dados ou cabeamento em edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s