Produtos em metros, Anel de cabo, Single Pair Ethernet, blindado, PVC, preto, 2-condutores (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), cor do fio: branco, azul, comprimento de cabo: 100 m
Cabos em metros para aplicações de cobre e condutores de fibra óptica
Graças a uma grande variedade de tipos dos nossos cabos em metros, diferentes aplicações podem ser implementadas. Configure o cabeamento de acordo com suas necessidades: em conjunto com os conectores e distribuidores montáveis da Phoenix Contact é possível criar facilmente comprimentos de cabo personalizados.
Cabo plano AS-Interface TPE com UL em preto, para fonte de energia adicional, 2 x 1,5 mm2, anel de 100 m
Produtos em metros, Cabo de Bus remoto, INTERBUS, blindado, PVC, preto RAL 9005, 6-condutores (3 x 2 x 0,22 mm2), cor do fio: marrom-amarelo, branco-marrom, cinza-rosa, possível instalação aterrada
Cabo plano AS-Interface PVC com UL em preto, para fonte de energia adicional, 2 x 1,5 mm2, anel de 100 m
Produtos em metros, Anel de cabo, PVC, preto RAL 9005, 3-condutores, cor do fio: marrom, azul, preto, comprimento de cabo: 100 m
Cabo padrão para caixas de sensor/atuador, com cabo PE, não blindado, material PUR/PVC, 11 pólos, 8 x 0,50 mm2 e 3 x 1,00 mm2, comprimento: 50 m
Produtos em metros, Anel de cabo, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, 5-condutores, cor do fio: preto 1, preto 2, preto 3, preto 4, verde/amarelo, comprimento de cabo: 100 m
Cabo de sistema Bus, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, azul anil RAL 5021
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), blindado, PE-X sem halogênio, preto RAL 9005, 4-condutores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), cor do fio: branco-azul, laranja-amarelo, comprimento de cabo: Entrada livre (0,5 ... 400 m)
Produtos em metros, Cabo de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), blindado, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-condutores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), cor do fio: branco, amarelo, azul, laranja, comprimento de cabo: Entrada livre (110,0 ... 500,0 m), Fornecimento em um carretel para cabos em até duas quantidades parciais (detalhes: ver Dados técnicos)
Suas vantagens
- Encomenda flexível - fornecemos até mesmo comprimentos pequenos
- Fácil manuseio graças a bobinas próprias para cabos muito compridos
- Variável por existir o cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre em metros
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e bitolas com comprimentos individuais entre 0,2 e 1.000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogênio
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Com nossos conectores montáveis, você pode adaptar de forma flexível o comprimento dos cabos a seus requisitos.
Cabos de fibra óptica em metros
Os cabos e sistemas de conexão da Phoenix Contact oferecem soluções para diferentes áreas de aplicação, como automação industrial, centros de dados ou cabeamento em edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s