Montagem de cabo SC-RJ específica para o cliente, para fibra de polímero 980/1000 µm
Cabos em metros para aplicações de cobre e condutores de fibra óptica
Graças a uma grande variedade de tipos dos nossos cabos em metros, diferentes aplicações podem ser implementadas. Configure o cabeamento de acordo com suas necessidades: em conjunto com os conectores e distribuidores montáveis da Phoenix Contact é possível criar facilmente comprimentos de cabo personalizados.
Cabo padrão para caixas de sensor/atuador, com cabo PE, não blindado, material PUR/PVC, 15 pólos, 12 x 0,50 mm2 e 3 x 1,00 mm2, comprimento: 50 m
Cabo de fibra óptica, fibra de vidro multimodo 50/125 µm, OM3, comprimento: variável
Cabo universal GOF, 12 fios, cabo de fibras soltas para instalação fixa, proteção não metálica contra roedores, decapagem fácil, resistente a UV, alta resistência mecânica e térmica, produz pouca fumaça, sem halogênio e autoextinguível, resistência ao esmagamento melhorada, à prova de água longitudinal e transversalmente
Produtos em metros, Cabo de dados, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), blindado, PVC (reforçado) resistente a raios UV, preto RAL 9005, 8-condutores (4x2xAWG26/7, SF/UTP), cor do fio: branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom
Cabo padrão para eletrodutos, aplicação: Caixas de distribuição, número de polos: 19, blindagem: sim
Produtos em metros, Anel de cabo, PUR/PVC, preto RAL 9005, 5-condutores, cor do fio: preto 1, preto 2, preto 3, preto 4, verde/amarelo, comprimento de cabo: 100 m
Cabo plano AS-Interface PVC com UL em amarelo, 2 x 1,5 mm2, anel de 100 m
Cabo padrão para caixas de sensor/atuador, sem cabo PE, não blindado, material PUR/PVC, 12 pólos, 10 x 0,34 mm2 e 2 x 0,75 mm2, comprimento: 50 m
Produtos em metros, Anel de cabo, Single Pair Ethernet, blindado, PVC, preto, 2-condutores (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), cor do fio: branco, azul, comprimento de cabo: 100 m
Suas vantagens
- Encomenda flexível - fornecemos até mesmo comprimentos pequenos
- Fácil manuseio graças a bobinas próprias para cabos muito compridos
- Variável por existir o cabo adequado para cada aplicação
Cabos de cobre em metros
Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e bitolas com comprimentos individuais entre 0,2 e 1.000 m.
- Tipo de cabo PUR sem halogênio
- Tipo de cabo PUR/PVC
- Tipo de cabo PVC
- Tipo de cabo PUR POWER
Com nossos conectores montáveis, você pode adaptar de forma flexível o comprimento dos cabos a seus requisitos.
Cabos de fibra óptica em metros
Os cabos e sistemas de conexão da Phoenix Contact oferecem soluções para diferentes áreas de aplicação, como automação industrial, centros de dados ou cabeamento em edifícios.
- Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s