UT 2,5/1P-PE - Borne terra
3045033

perfil de conexão
tipo de conexão

Borne terra, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Contorno e divisão iguais aos terminais de passagem
Um contato perfeito em termos mecânicos e elétricos devido ao encaixe fácil no trilho de fixação
Todos os requisitos das normas IEC 61984 e IEC 60947-7-2 são cumpridos