UPBV 2,5/ 1-M BU - Conector
3045350

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2- 4 mm2, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os conectores por rosqueamento podem ser combinados com terminais COMBI de todas as tecnologias de conexão e são comercializados em duas variantes
Com os conectores COMBI montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Jumpeável com as pontes padrão FBS ...
Os conectores são encaixados diretamente no local, conforme a aplicação, a partir do elemento de conector de1 polo
Os condutores conectados podem ser introduzidos diretamente no canal de cabos com economia de espaço