UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Conector
3045363

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2- 4 mm2, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Jumpeável com as pontes padrão FBS ...
Os conectores por rosqueamento podem ser combinados com terminais COMBI de todas as tecnologias de conexão e são comercializados em duas variantes
Com os conectores COMBI montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Os conectores são encaixados diretamente no local, conforme a aplicação, a partir do elemento de conector de1 polo
Os condutores conectados podem ser introduzidos diretamente no canal de cabos com economia de espaço