cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Conexão de vários condutores | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Conexão de vários condutores | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Conexão de vários condutores | 600 V | 5 A | 26 - 16 |