UPBV 2,5/ 1 - Conector
3045145

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2- 4 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Jumpeável com as pontes padrão FBS ...
Possibilidade de identificação em grandes áreas
Possibilidade de codificação prática
Os condutores conectados podem ser introduzidos diretamente no canal de cabos com economia de espaço