Monitoramento por vídeo para a indústria e comércio
Não interessa se você opera somente algumas câmeras em uma pequena instalação industrial ou centenas de câmeras para proteger áreas maiores, a Phoenix Contact oferece soluções de rede escalonáveis que podem ser adaptadas de forma flexível a seu sistema de monitoramento por vídeo.
Consideramos o seu monitoramento por vídeo como uma rede integral. Como especialista em todos os produtos e serviços entre a câmera e o servidor de vídeo, oferecemos soluções aptas para a indústria que registra todas as imagens. O seu monitoramento por vídeo somente é tão seguro quanto a rede conectando todos os componentes entre si.
Monitoramento por vídeo em resumo
Pretende saber mais sobre nossas soluções de monitoramento por vídeo e não tem vontade de ler muitos textos? Então basta ver nosso vídeo.
Para garantir a máxima segurança para suas aplicações, na demonstração mostramos as vantagens de soluções integradas e industriais de monitoramento por vídeo.
Produtos inovadores para o monitoramento por vídeo
A Phoenix Contact disponibiliza soluções globais de monitoramento industriais desde o servidor de vídeo à câmera com produtos robustos e que funcionam confiavelmente mesmo em condições extremas. Nossa oferta inclui soluções como a Smart Ethernet Box, o extensor Ethernet Gigabit ou componentes individuais para seu quadro de comando, que se adaptam de forma flexível a seu sistema de monitoramento por vídeo.
A solução completa Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box O dispositivo "tudo em um" para o monitoramento por vídeo
As caixas tradicionais de conexão de câmeras para o monitoramento por vídeo dispõem de inúmeros pontos fracos. As caixas compostas por componentes individuais e cabeadas de forma complexa são frequentemente montadas com componentes que não se destinam à utilização em aplicações industriais ou áreas exteriores.
A Smart Ethernet Box conecta câmeras IP de monitoramento de forma segura ao servidor de vídeo e reúne fonte de alimentação, Switch Ethernet, proteção contra sobretensão e tecnologia de conexão em um dispositivo compacto. As inúmeras funções de gerenciamento e monitoramento garantem o funcionamento confiável de seu sistema de vídeo.
Além disso, a Smart Ethernet Box oferece um design adequado para a indústria com um conforto de instalação orientado para o usuário. O adaptador de montagem integrado para montagem na parede e em mastro facilita e acelera consideravelmente a instalação. Assim você consegue economizar tempo no planejamento e na instalação.
Extensores Ethernet Gigabit para aplicações de banda larga
Extensores Ethernet Gigabit Ethernet de alta velocidade de até 1 km
Os extensores Gigabit possibilitam aplicações Gigabit através de qualquer tipo de condutores de 2 fios e cabos coaxiais com até 1 km. Utilize os cabos existentes para instalações Ethernet exigentes e minimize os custos do investimento de sua instalação.
Com as funções Power over Link (PoL) e Power over Ethernet (PoE), você alimenta toda a rede e os participantes conectados com tensão através dos cabos de dados.
Solução modular de monitoramento por vídeo com componentes individuais para a caixa de conexão
Solução modular Componentes individuais para seu caso de aplicação
Como alternativa para a Smart Ethernet Box completamente pré-montada, a Phoenix Contact oferece uma ampla gama de produtos da tecnologia de conexão e comunicação – combináveis para uma solução orientada para a aplicação entre câmera e servidor de vídeo.
Utilize nossos componentes individuais aptos para a indústria para criar suas caixas individuais de conexão de câmeras e conectar suas câmeras a sua rede da forma mais eficiente e robusta possível de sempre.
Nós acompanhamos você nas fases decisivas do seu projeto
Serviço e suporte para o seu sistema de monitoramento por vídeo
Os nossos especialistas do ramo aconselham você em cada fase do ciclo do projeto e, se necessário, também assumem a engenharia de sua instalação. Todos os componentes da Phoenix Contact são exaustivamente testados no Phoenix Testlab independente e certificado.
As soluções para o quadro de comando são concebidas e construídas conforme as normas e diretrizes exigidas. Desse modo, pode ter certeza que os produtos das nossas soluções cumprem as elevadas exigências.
LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Torne-se agora parte de nossa comunidade!
As redes de comunicação industriais nos permitem a transmissão confiável de dados do campo, passando pelo nível de controle, até à Cloud. Em nossa página do LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security você encontra informações interessantes sobre os temas de disponibilidade de rede, cibersegurança, manutenção remota e muito mais. Torne-se parte de nossa comunidade!