Monitoramento por vídeo na indústria solar Segurança com e sem sol. Com o número crescente de potência instalada de energia solar também aumenta o número de eventos nas instalações. Assim, o foco de criminosos nem sempre está somente nos painéis solares, cada vez mais estão sendo afetados também os cabos de conexão e até mesmo inversores. Frequentemente isso afeta parques solares mais pequenos mais afastados e que nem sempre têm uma proteção suficiente contra vandalismo e roubo.
Inversores bem protegidos em edifícios construídos de propósito
Proteção de parques solares contra vandalismo
Atualmente o monitoramento por vídeo faz parte do padrão em instalações de abastecimento de energia. Cada operador tenta evitar o acesso não autorizado das instalações. Para esse efeito, frequentemente são monitorados os limites da instalação e as entradas. É mais raro existir um monitoramento completo no próprio campo solar.
Os gerentes de um parque solar de uma pequena cidade alemã registraram uma quebra substancial do rendimento energético. Neste caso, criminosos tinham simplesmente cortado e roubado uma dúzia de inversores. Nem sempre é possível montar os inversores em um pequeno edifício próprio ou em quadros de comando com fecho. Muitas vezes, o prejuízo causado por estes crimes é bastante superior ao valor de aquisição da tecnologia.
Assim, os objetivos de um sistema de monitoramento por vídeo estão bem definidos: a tecnologia deve cobrir a área completa e possuir uma proteção ideal contra vandalismo e condições ambientais.
Câmera com alto consumo de potência
Requisitos para a tecnologia
Como em parques solares são monitoradas superfícies muito grandes com um número o mais reduzido possível de câmeras, frequentemente são utilizados sistemas de oscilação/inclinação.
A detecção de intrusão pode abranger sensores de cercas, fios elétricos, sensores de sinalização de intrusos, proteções contra derrube de painéis, barreiras fotoelétricas e outros equipamentos que, p. ex., está acoplada ao monitoramento por vídeo através da rede. Aqui, é vantajoso se a tecnologia de conexão dispor de um desempenho de rede suficiente e se a alimentação POE disponibilizar reservas suficientes para as câmaras PTZ de alto desempenho.
Tudo para a conexão de sua câmera de monitoramento por vídeo em um dispositivo compacto
Solução "tudo em um" para o monitoramento por vídeo de sistemas de energia solar
A Smart Ethernet Box da Phoenix Contact reúne todas essas características em um único dispositivo, sendo diretamente conectado nas câmeras.
Além disso, a caixa robusta satisfaz todas as demandas para áreas exteriores. Basta encaixar via adaptador de montagem, conectar e pronto!
Também ajudamos você em caixas de conexão específicas do cliente para a indústria solar.