Monitoramento por vídeo em túneis Para uma infraestrutura de transportes eficiente e segura.
Para a segurança de seções de estradas ou vias férreas especialmente perigosas em túneis, é imprescindível um monitoramento por vídeo sem falhas. Um traçado rodoviário com muitas curvas ou diversos perfis de altitude no túnel também influencia a instalação das câmeras. Para registrar todos os tipos de veículos possíveis com segurança, as câmeras de monitoramento precisam ser colocadas a uma determinada altura.
Tal como acontece com todas as outras peças de montagem em túneis, para a instalação das câmeras também é vantajoso que a montagem seja rápida. As montagens em um túnel são demoradas, pois eles são tipicamente locais escuros, frios e barulhentos, além do que são necessários equipamentos especiais para as instalações no teto do túnel. Para além disso, os túneis de transporte rodoviário se apresentam sujos quando se realizam reequipamentos.
Os mais modernos túneis rodoviários equipados com tecnologia da Phoenix Contact
Monitoramento de tráfego em túneis - Segurança em primeiro lugar
Até o momento, a detecção de vídeo é usada para identificar processos comparativamente pouco complexos como, p. ex., no registro de motoristas em sentido errado. Com a interligação de diversos sistemas, p. ex., tecnologia de tráfego, automação e vídeo, surgem outras possibilidades. Desse modo, os sistemas de processamento de imagens ficarão ainda mais inteligentes graças ao rápido desenvolvimento do processamento de dados.
Do mesmo modo, os sistemas de sensores também se estão desenvolvendo muito rapidamente e hoje em dia também são utilizadas câmeras para o controle da iluminação na área de entrada. Assim é possível coletar ou registrar a influência sobre o controle da iluminação por parte do tipo de veículo (p. ex. veículo ligeiro ou caminhão).
Smart Ethernet Box - A solução integrada
Solução integrada para o monitoramento de tráfego
Com a Smart Ethernet Box, a Phoenix Contact oferece uma solução de monitoramento por vídeo confiável para o monitoramento por vídeo em túneis. O dispositivo "tudo em um" Smart Ethernet Box possui uma caixa recentemente desenvolvida em plástico especial e é resistente a sujeira, gases (como, p. ex., monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio) e também a limpezas cíclicas das galerias dos túneis graças à proteção contra jatos de água conforme IP65. O inovador adaptador de montagem assegura uma instalação rápida. Os custos em equipamentos elevatórios e andaimes sofrem assim uma redução substancial.
Em termos de tecnologia de vídeo, estão disponíveis monitores com resolução 4K (3.840 x 2.160 pixels) para video walls e postos de trabalho com telas. Desse modo, também podem ser representados vários streams, p. ex., com divisões em quatro, em um monitor com resolução total. Com a crescente capacidade de desempenho da tecnologia se abrem novos campos de aplicação do processamento de imagens na tecnologia de vídeo.