Monitoramento por vídeo em aeroportos Segurança máxima no pouso e na decolagem. O monitoramento por vídeo está aumentando constantemente em espaços públicos. De modo a proteger áreas nevrálgicas da atividade aeroportuária e face ao risco crescente, são empreendidos esforços para aumentar o monitoramento por vídeo também em aeroportos. Além disso, as câmeras de vídeo contribuem de forma essencial para a otimização de processos de negócio através da aquisição de dados baseada em vídeo.
Segurança aeroportuária de áreas críticas graças ao monitoramento por vídeo
Tecnologia de monitoramento nas áreas exteriores e interiores de aeroportos
O monitoramento por vídeo se encontra em diversas áreas de operação do aeroporto: desde zonas públicas para passageiros e visitantes, passando pela área de segurança, até à área exterior, como a plataforma de estacionamento, a pista de rolamento ou a pista de pouso e decolagem. O monitoramento por vídeo nos edifícios-garagem também é imprescindível.
No próprio edifício do aeroporto são monitorados os acessos, as áreas de espera, mas também, como é óbvio, os contadores de embarque, sendo que a tecnologia de vídeo ajuda a acelerar os processos. Também no controle de segurança, o monitoramento por vídeo ajuda o pessoal da segurança com processos automatizados. Todas estas áreas são relativamente simples no que se refere à instalação da tecnologia.
Tecnologia de segurança para áreas críticas do aeroporto
Por outro lado, as instalações que influenciam a atividade aeroportuária ou áreas que poderiam colocar em risco a segurança aérea são críticas em termos de tempo. Por isso, o monitoramento do terreno, das cercas e do perímetro é obrigatoriamente necessário para as operações. Um monitoramento centralizado é especialmente importante aqui.
As áreas especialmente críticas para a instalação são a plataforma de estacionamento ou apron, a pista de rolamento e as vias de acesso, bem como a pista de pouso e decolagem. Muitos aeroportos internacionais trabalham acima do limite de capacidade e o encerramento parcial dessas áreas acarreta custos elevados. Por isso mesmo é essencial uma instalação ou reinstalação do sistema de monitoramento por vídeo simples e com economia de tempo.
Smart Ethernet Box – Tudo em um dispositivo
Solução integrada para o monitoramento por vídeo de aeroportos
A Smart Ethernet Box da Phoenix Contact integra as funcionalidades das caixas de conexão convencionais equipadas com dispositivos de trilho de fixação padrão em um dispositivo com caixa compacta. Assim você economiza tempo no planejamento e na instalação. O adaptador de montagem integrado para montagem na parede e em mastro facilita e acelera consideravelmente a instalação. Você economiza 70 % do tempo comparativamente às instalações convencionais. Uma outra vantagem especial: o reinício de câmeras que não estão acessíveis para trabalhos de manutenção durante o funcionamento regular através da função de reinicialização a partir da central de controle.
Além do mais, a Smart Ethernet Box da Phoenix Contact está equipada com Switches Gerenciáveis e assim pode ser ativamente integrada no monitoramento do sistema de controle por SNMP. Está assegurado um monitoramento de estado das redes de câmera e os componentes nas áreas disseminadas são protegidos contra sobretensão.