Colaboradores em um sistema de eclusas

Monitoramento por vídeo de vias navegáveis Superar os desafios em inúmeros objetos

A rede de vias navegáveis federais na Alemanha abrange cerca de 7.300 km. A navegação tem uma grande importância econômica. Assim, atualmente mais de 90 % do total da troca de mercadorias se processa através do transporte marítimo.

Para garantir a segurança necessária e uma operação sem falhas em vias navegáveis, muitas eclusas e elevadores de navios já contam com o apoio da tecnologia de vídeo.

Entrada em eclusa com torre

Sistema de eclusas moderno

Crescente automação

Só na Europa existem cerca de 1,2 milhões de instalações técnicas como eclusas, represas e barragens em vias navegáveis interiores. Segundo estimativas, inúmeras eclusas vão ser automatizadas nos próximos anos.

Para as construções técnicas que então vão funcionar de forma parcialmente autônoma, o monitoramento por vídeo é imprescindível e a chave para um funcionamento sem problemas. Em muitos casos, eclusas e represas já estão equipadas com tecnologia de vídeo moderna, mas a maioria de instalações se situa em vias navegáveis mais pequenas e menos frequentadas.

Aqui, é essencial superar com rapidez estes obstáculos à troca de mercadorias. O impacto catastrófico de problemas em vias navegáveis sensíveis sobre as cadeias de suprimento ficou evidente com o acidente no Canal de Suez em março de 2021.

Colaboradores da assistência na sala de controle em frente a um PC

Monitoramento de funções de diagnóstico e alarme na sala de controle

Monitoramento, sinalização e prevenção

Como em outras vias de tráfego, as vias navegáveis são uma rede com uma grande extensão geográfica. É muito determinante que as falhas no sistema sejam detectadas de forma imediata e precisa na sala de controle graças à utilização de tecnologia de rede totalmente gerenciada.

Entre outros, é registrado o seguinte:

  • Consumo de potência e operação sem falhas de dispositivos finais PoE
  • Resets automatizados de participantes PoE como câmeras IP
  • Tempo de funcionamento do sistema e hora atual do sistema
  • Registro de eventos com tabela de eventos em forma de arquivo CSV
Smart Ethernet Box com a tampa frontal aberta

Tecnologia de monitoramento para vias navegáveis – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Infraestrutura confiável para o monitoramento por vídeo de vias navegáveis

Todas as partes de uma infraestrutura CCTV confiável em um único dispositivo: a Smart Ethernet Box é um dispositivo "tudo em um" que é conectado diretamente nas câmeras. O adaptador de montagem integrado para montagem na parede e em mastro facilita e acelera consideravelmente a instalação.

Basta encaixar, conectar e pronto! Assim você garante uma maior segurança em vias navegáveis e eclusas.

Smart Ethernet Box como switch outdoor inteligente

A Smart Ethernet Box é adequada como switch outdoor PoE inteligente em uma solução de automação. A rede totalmente gerenciada integrada permite a criação de arquiteturas redundantes e também pode ser facilmente expandida com produtos de manutenção remota. Na topologia é representada uma solução de automação altamente disponível, incluindo uma solução de segurança.

Topologia: Smart Ethernet Box como switch outdoor inteligente

A Smart Ethernet Box na automação de eclusas