Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Fluxo de tráfego em autoestrada com câmeras de monitoramento de tráfego

Monitoramento do fluxo de tráfego em autoestrada na Suíça História de sucesso

O monitoramento do fluxo de tráfego não serve somente para aumentar a segurança transporte rodoviário, mas também assegurar o fluxo de tráfego através da coleta de dados. Diferentes tipos de sensores registram o número de elementos em movimento por unidade de tempo. Isto permite obter conhecimentos sobre o aumento do volume de tráfego ou de congestionamentos junto a obras rodoviárias.

As câmeras de trânsito permitem os colaboradores de monitoramento de tráfego identificarem no local a causa dos incidentes de trânsito e tomarem medidas correspondentes. Com os painéis de mensagem variável são comunicadas informações como, p. ex., tempos de viagem, acidentes, limites de velocidade, etc. Isto serve para garantir um bom fluxo de tráfego e, assim, também para proteger o ambiente através da redução da carga de poluição.

Autoestrada A8 na Suíça

Autoestrada A8 na Suíça

Dados gerais

A autoestrada A8 é uma importante conexão transversal entre a parte mais alta de Berna e o centro da Suíça. É a principal artéria para o transporte rodoviário entre o Passo de Brünig e a área metropolitana de Lucerna.

Resumo breve dos dados básicos da solução:

  • Cantão: Obwalden
  • Local: autoestrada A8 Alpnach km 84/pórtico de sinalização com painel de mensagem variável
  • Volume de tráfego: em média 27.000 veículos/dia em 2020
  • Construtor: Bundesamt für Strassen ASTRA (autoridade federal para as estradas), filial de Zofingen
  • Operador: unidade territorial GE X/Zentras, Emmenbrücke
Vista de baixo da câmera IP no pórtico de sinalização

Câmera IP em um pórtico de sinalização para monitorar o fluxo de tráfego

Aplicação

No trecho Hergiswil - Alpnach da A8 se encontra um pórtico de sinalização com painel de mensagem variável, servindo para influenciar o tráfego. A fim de aumentar ainda mais a segurança neste trecho movimentado, foi necessário instalar uma câmera IP adicional para o monitoramento do fluxo de tráfego.

Para garantir uma conectividade confiável através da rede de comunicação IP do Bundesamt für Strassen ASTRA (autoridade federal para as estradas), foram estabelecidos os seguintes requisitos:

  • Conexão redundante à rede IP da BSA GE
  • Grau de proteção mínimo de IP65 para a utilização de um pórtico de sinalização
  • Faixa de temperatura ampliada de -40 a +70 °C
  • liberação controlada de calor para o ambiente
  • Proteção contra sobretensão integrada e monitorável via SNMP ou syslog
  • Detecção de tentativas de sabotagem graças à mensagem de alarme por SNMP ou syslog
Smart Ethernet Box no pórtico de sinalização com vista para a autoestrada

Smart Ethernet Box instalada em uma autoestrada suíça

Solução

A empresa de assessoria e engenharia R. Brüniger AG recomendou a utilização da Smart Ethernet Box. Trata-se de um Switch Power over Ethernet (PoE) (padrão PoE IEEE 802.3 bt) com fonte de alimentação wide-range integrada de 100 a 240 V AC, proteção contra sobretensão, gaveta de junção para condutores de fibra óptica e saída de comutação de 24 V DC para a alimentação de equipamento adicional. A Smart Ethernet Box está equipada com até quatro PoE Gigabit e duas portas Uplink.

Uma câmera IP adicional foi instalada no pórtico de sinalização e conectada a uma Smart Ethernet Box tipo SCX 4POE 2LX. A Smart Ethernet Box é integrada com um cabo de fibra de vidro monomodo no circuito de desenvolvimento da rede IP da BSA GE. Para garantir a segurança de dados, as portas que não são necessárias são desativadas. Caso a porta ativa detecte um endereço MAC desconhecido, o estado de segurança de porta é garantido através do bloqueio de pacotes de dados e do envio de um trap para um servidor de trap pré-definido.

Optamos fazer a instalação de teste porque:

• A Smart Ethernet Box tem uma estrutura pequena e compacta, permitindo também a separação de materiais para reciclagem.
• O dispositivo tem uma boa proteção IP.
• A proteção contra raios já está integrada.
• Pode cobrir as necessidades de até quatro câmeras com PoE.
• A instalação de condutor de fibra óptica pode ser criada com facilidade.

Alexander Ackeret, Membro da direção

Resumo

A instalação da Smart Ethernet Box para monitorar o fluxo de tráfego presta uma contribuição importante para aumentar a segurança neste trecho da autoestrada. Com sua caixa robusta, o dispositivo "tudo em um" comprova seu desempenho, mesmo em condições ambientais adversas.

Mais informações sobre o tema
Monitoramento por vídeo para a indústria e comércio

Aqui você fica sabendo mais sobre a infraestrutura certa para o monitoramento por vídeo - adequada para cada aplicação.

Baixar agora a brochura
Robô com cabeça de câmera