DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46
-
Solid-state relay terminal block
2964678
Solid-state relay interface designed to prevent interference on the control side, input: 230 V AC, output: 48 V DC/100 mA
Докладно про виріб
Order information: | The housing is open on one side. The appropriate cover is D-DEK 1,5 GN (2716949). |
Note on application | Use of EB 80-DIK... bridges in the DEK terminal blocks: Absorption of humidity from the ambient air as well as an unfavorable tolerance between a larger number of DEK terminal blocks and the EB 80-DIK... bridge may cause (minor) expansion of the DEK housing. When the EB 80-DIK... bridges are used, therefore, it is recommended that these be disconnected after about 10 to 12 DEK terminal blocks and a wire bridge to the next DEK terminal block be inserted in their place. |
Product type | Solid-state relay module |
Product family | DEK |
Application | Filter to prevent interference |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics | |
Insulation | Basic insulation |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Data management status | |
Date of last data management | 14.08.2025 |
Test voltage (Input/output) | 2.5 kV AC (Input/output) |
Nominal input voltage UN | 230 V AC |
Input voltage range in reference to UN | 0.9 ... 1.1 |
Input voltage range | 207 V AC ... 253 V AC |
Switching threshold "0" signal, voltage | ≤ 92 V AC |
Switching threshold "1" signal voltage | > 207 V AC |
Typical input current at UN | 2.5 mA |
Typical response time | 4.4 ms |
Typical turn-off time | 14 ms |
Operating voltage display | Yellow LED |
Protective circuit | Surge protection; Varistor |
RC element; RC element | |
Transmission frequency | 5 Hz |
Contact switching type | 1 N/O contact |
Design of digital output | electronic |
Output voltage range | 3 V DC ... 48 V DC |
Limiting continuous current | 100 mA |
Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 0.9 V |
Output circuit | 3-conductor, ground-referenced |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Free running; Freewheeling diode |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
Tightening torque | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
Width | 6.2 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 56 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | 0 °C ... 70 °C |
Standards/regulations | IEC 60947-5-1 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Артикул | 2964678 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DK61A1 |
GTIN | 4017918131067 |
Маса штуки (з упаковкою) | 21,805 g |
Маса штуки (без упаковки) | 21,805 g |
Митний тарифний номер | 85364900 |
Країна походження | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 423d3e8f-0843-48cf-a7c2-0f71ce380bf2 |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
EB 2- DIK RD - Insertion bridge 2716693
-
EB 3- DIK RD - Insertion bridge 2716745
-
EB 4- DIK RD - Insertion bridge 2716758
-
EB 5- DIK RD - Insertion bridge 2716761
-
EB 10- DIK RD - Insertion bridge 2716774
-
EB 80- DIK RD - Insertion bridge 2715953
-
EB 5- DIK BU - Insertion bridge 2716677
-
EB 10- DIK BU - Insertion bridge 2716680
-
EB 80- DIK BU - Insertion bridge 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Separating plate 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator/actuator terminal block 2715979
Переваги
Use of AC output cards, resulting in residual AC currents
Resistant to interference currents
Applications with long control lines
High relay release voltage