Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

ELR W3/ 9-400 S - Power electronics
2963569

Electronic reversing load relay, with integrated soft starter, 3 x 8 A load current

Докладно про виріб








Переваги

Parameterization is performed directly on the device via the display and keyboard
Drive can be controlled locally via keyboard
Start up time
Friction time
Torque start
Stop time
Torque stop
Braking torque