EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
Solid-state relay module
2948830
Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 48 - 60 V DC, output: 24 - 280 V AC/max. 1 A
Докладно про виріб
| Product type | Solid-state relay module |
| Application | Output function |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics | |
| Insulation | Basic insulation |
| Data management status | |
| Date of last data management | 15.09.2025 |
| Test voltage (Input/output) | 3.5 kV AC (Input/output) |
| Nominal input voltage UN | 60 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.64 ... 1.1 |
| Input voltage range | 38.4 V DC ... 66 V DC |
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.32 |
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.64 |
| Typical input current at UN | 4.5 mA |
| Typical response time | max. one half cycle - zero-voltage crossing |
| Typical turn-off time | max. one half cycle - zero-current crossing |
| Status display | LED (yellow) |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Surge protection; Varistor | |
| Transmission frequency | 25 Hz |
| Design of digital output | electronic |
| Output nominal voltage | 240 V AC |
| Output voltage range | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Limiting continuous current | 1 A (see derating curve) |
| Min. load current | 50 mA |
| Leakage current | 2.5 mA |
| Surge current | 125 A (t = 10 ms) |
| Phase angle cos phi min | 0.5 |
| Max. load value | 78 A2s (I2 x t where t = 10 ms) |
| Peak offstate voltage | 600 V (Periodic peak reverse voltage) |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 1.5 V |
| Output circuit | 2-conductor, floating |
| Protective circuit | RC element; RC element |
| Input side | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Output side | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Width | 12.5 mm |
| Height | 75 mm |
| Depth | 102 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | Mounted in rows with zero spacing: Horizontal/not in rows: Any |
| Mounting position | any |
| Артикул | 2948830 |
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | DK61C3 |
| GTIN | 4017918083502 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 51,22 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 51,22 g |
| Митний тарифний номер | 85364190 |
| Країна походження | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |