SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD
-
Connector hood
1197651
Connector hood, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 4, number of positions: 3, slot assignment: single, status display: no, Universal; master cable connection: plug-in push-in spring connection 180°, shielding: no
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Flexible, distributed bundling of signals in one master cable