Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACB-C-H180- 8/3- 5,0PUR-M8 HD - Connector hood
1197628

Connector hood, application: Sensor/actuator box, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 8, number of positions: 3, slot assignment: single, status display: no, Universal; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Flexible, distributed bundling of signals in one master cable