Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACB- 4/3-L- 5,0PUR-M8 HD - Distributor box
1197207

Distributor box, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 4, number of positions: 3, coding: A, slot assignment: single, status display: yes, PNP; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics