PSR-M-GW-DNET-PI - Data interface
1105473

Gateway for connecting a PSR-M base module to a higher-level controller, DeviceNet™, TBUS interface, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector included

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Cost-effective safety solution with a high level of adaptability to individual requirements
Fast startup, thanks to easy hardware and software configuration
Machine downtimes minimized with comprehensive, easy-to-understand diagnostics
Tool-free and time-saving installation thanks to Push-in technology
Low housing width of just 22.6 mm